Proteja suas valiosas coleções
Mantenha suas coleções de arquivo em condições ideais com um sistema de desumidificação Munters. Diga adeus ao gasto com aquecimento. Não se preocupe com as condições climáticas externas. Controle os níveis de umidade relativa e proteja e preserve objetos de valor contra os efeitos prejudiciais da umidade com um desumidificador.
A exposição a alta umidade relativa pode danificar itens valiosos. Uma umidade relativa abaixo de 50% costuma preservar a maioria dos materiais, fazendo com que não sejam afetados pelos níveis de umidade no ar. Produzir ar seco com um desumidificador dessecante é a única maneira confiável de proteger suas valiosas coleções, independentemente do clima.
Recursos

Proteja seus arquivos no longo prazo
Arquivos públicos e privados fornecem áreas de armazenamento seguras e com clima controlado para coleções como artigos de pesquisa, documentos públicos, livros, filmes, roupas e sementes. O armazenamento em arquivo exige um controle climático consistente para garantir que a integridade das coleções permaneça estável ao longo do tempo e cumpra as exigências legais de armazenamento e as expectativas de acessibilidade para gerações futuras.
Como arquivista ou gerente de registros, você entende a importância de preservar materiais no longo prazo. Uma umidade relativa alta e descontrolada pode causar danos graves à maioria dos materiais.
Manter níveis de umidade relativa baixos e estáveis durante todo o ano com um desumidificador Munters ajuda a garantir condições climáticas internas ideais em seus arquivos. A Munters ajuda a manter condições de armazenamento ideais, com níveis de umidade relativa que variam de 45 a 60% e temperaturas que vão de 16 a 19 °C. Instalações de arquivo temporárias, como tendas e abrigos de armazenamento militar, também se beneficiam do uso de desumidificadores Munters. Armazene produtos eletrônicos, documentos, aço, veículos, alimentos e produtos farmacêuticos com confiança em um ambiente com umidade totalmente controlada.

Desumidificação - a solução ideal para suas valiosas coleções
A exposição a alta umidade relativa pode danificar materiais em seus arquivos. Um sistema de desumidificação Munters remove a umidade do ar, controlando eficazmente seus níveis.
Os desumidificadores Munters removem a umidade do ar usando uma roda dessecante, que atrai e retém facilmente o vapor de água. Quando o ar é soprado através da estrutura do rotor ou da roda de secagem, o rotor de gel de sílica dessecante higroscópico absorve a umidade no ar. O ar carregado de umidade sai seco do rotor.
Produtos - Arquivos
O que você ganha com a Munters
Expertise
A Munters define o futuro das soluções de tratamento de ar e controle climático desde 1955. Temos a experiência e a expertise para oferecer as soluções certas.
Economia de energia
Nossas inovações próprias e patenteadas contribuem para economias de energia e reduções de custos substanciais em suas operações.
Sustentabilidade
Com a Munters, você tem soluções de controle climático com eficiência de recursos que contribuem para atingir suas metas de sustentabilidade.
Confiabilidade
As tecnologias de controle climático da Munters podem fornecer soluções confiáveis e econômicas para uma ampla variedade de necessidades de controle climático.
Serviço
Nossas soluções e produtos de serviço fornecerão operação e desempenho ideais pelo tempo que for necessário, hoje e amanhã.