Would you prefer to visit the website in this country and language?

Preservação de coleções valiosas armazenadas

Controle seu clima interno durante todo o ano fornecendo níveis constantes de temperatura e umidade em suas instalações de armazenamento. As soluções de controle climático da Munters protegem filmes, fitas, documentos, livros, carros e artefatos em arquivos, museus, bibliotecas, tendas de armazenamento, garagens e instalações de autoarmazenamento com sistemas de desumidificação comprovados.

A exposição a alta umidade relativa pode danificar os materiais. Níveis de umidade relativa abaixo de 50% deixam a maioria dos materiais intacta, não afetada pela umidade no ar. Produzir ar seco com um desumidificador dessecante é a única maneira confiável de proteger suas valiosas coleções, independentemente do clima.

Embora o aquecimento seja um método comum usado para controlar a umidade relativa, esse nem sempre é o melhor método. A temperatura em si não tem impacto na qualidade dos materiais. Em um edifício aquecido, a umidade relativa pode flutuar entre 20 e 70%, dependendo das condições externas, tornando o aquecimento uma maneira dispendiosa e ineficaz de controlar a umidade.

Por sua vez, o uso da desumidificação controla a umidade relativa, mantendo-a constante durante todo o ano, independentemente das condições externas. Reduzir o uso de aquecimento poupa energia, ao mesmo tempo em que garante que o controle de umidade proteja seus materiais armazenados. Proteja suas valiosas coleções e ainda economize de 30 a 70% em custos de energia em comparação com o aquecimento, mudando para uma solução de desumidificação da Munters.

 

Recursos

Conheça nossa oferta em Armazenamento, arquivos e museus

Produtos - Armazenamento, arquivos e museus

FA6

Resfriadores evaporativos diretos e umidificadores

FlexLine

Umidificadores a vapor

FlexLine Plus&Process

Umidificadores a vapor

GLASdek GX30 e GX35

Meios evaporativos

"A confiabilidade é fundamental. Optamos por uma substituição direta e nem mesmo consideramos usar outros. Esta é a nossa área de armazenamento mais crítica, e precisamos de um sistema em que possamos confiar. Sabemos que podemos confiar na Munters."

Stuart Walpole, Gerente de Processos

Floranova

Soluções de serviços para armazenamento, arquivos e museus da Munters

Preservar coleções valiosas em armazéns, arquivos e museus exige cuidados meticulosos. A Munters oferece serviços de preservação especializados para proteger filmes, fitas, documentos, livros, carros e artefatos durante todo o ano. Nossas soluções de controle climático mantêm constantes os níveis de temperatura e umidade, garantindo a integridade de suas coleções.  

Os serviços especializados de inicialização e colocação em funcionamento da Munters garantirão que seu sistema de controle climático opere de forma eficaz desde o início. Nossos técnicos experientes ajustam meticulosamente o seu sistema, fornecendo o ambiente ideal para preservar artefatos e obras de arte preciosos. Com nossas ofertas de serviços, é possível maximizar o valor da vida útil de seu equipamento e garantir a longevidade de suas coleções. 

Receba suporte à preservação

A Munters entende a importância de proteger coleções valiosas contra os efeitos nocivos da umidade excessiva. Nossos sistemas confiáveis de desumidificação e umidificação mantêm os níveis de umidade relativa abaixo de 50%, protegendo os materiais contra a degradação relacionada à umidade. Tendo a Munters como parceira de preservação, suas coleções recebem o máximo cuidado e atenção que merecem. 

Conte com a Munters para fornecer suporte à preservação superior para seus armazéns, arquivos e museus. Com nosso inabalável compromisso com a excelência e dedicação à preservação do patrimônio cultural, suas coleções permanecem intactas e acessíveis para gerações futuras.

O que você ganha com a Munters