Would you prefer to visit the website in this country and language?

Bem-vindo à vanguarda da inovação na criação de suínos, onde todos os aspectos do bem-estar e do crescimento de um suíno são meticulosamente tratados em um ambiente controlado. Na Munters, entendemos que o controle climático e a ventilação ideais não são apenas elementos para o sucesso, mas os pilares sobre os quais o futuro da criação de suínos está sendo construído.

As necessidades dos suínos: prosperar em climas controlados

Porcos, como todos os seres vivos, prosperam quando seu ambiente é cuidadosamente adaptado às suas necessidades. Em instalações modernas de criação de suínos, um clima precisamente controlado não é um luxo, mas uma necessidade. Os suínos precisam de temperatura, umidade e qualidade do ar consistentes para crescerem de forma saudável e confortável. Sejam leitões, jovens em crescimento ou procriadores maduros, manter as condições certas garante melhores taxas de conversão de ração e menores estresse e incidência de doenças.

Desafios na criação de suínos

Embora o potencial das instalações modernas de criação de suínos seja imenso, a jornada traz alguns desafios. Criadores dedicados que se esforçam para produzir suínos de alta qualidade para o varejo enfrentam obstáculos que exigem soluções inovadoras.

  • Prevenção de doenças Espaços com grande ocupação podem facilitar a transmissão de doenças. O ambiente controlado mitiga isso, mas medidas de supervisão de biossegurança e ventilação adequada permanecem sendo críticas.
  • Eficiência da ração O crescimento eficiente requer uma ingestão ideal de ração. Manter o clima certo incentiva os suínos a consumirem mais ração e convertê-la em carne magra de forma eficaz.
  • Redução do estresse Os suínos que sofrem estresse apresentam taxas de crescimento mais lentas e carne de menor qualidade. Um ambiente confortável reduz os fatores de estresse, contribuindo para porcos mais saudáveis e com mais conteúdo.
  • Gerenciamento de resíduos Uma ventilação adequada não apenas melhora a qualidade do ar, como também ajuda a gerenciar os gases residuais, mantendo o ambiente limpo e reduzindo os odores.