Qualidade do ar

A qualidade adequada do ar é essencial para galinhas poedeiras saudáveis e produtivas. As instalações internas precisam ter ventilação adequada para remover o excesso de umidade, calor e amônia, reduzir o acúmulo de partículas e melhorar a saúde respiratória. As soluções da Munters para gerenciamento de ventilação, níveis de amônia e desperdício de ração ajudam a obter a temperatura a umidade e a qualidade do ar ideais. Garanta o bem-estar de suas galinhas poedeiras e aumente sua produtividade com a Munters.
Otimização da ventilação por peso da ave
O Munters Trio Poultry é um sistema de controle climático de última geração que usa medições precisas do peso das aves para otimizar a ventilação em granjas de frangos de corte e complexos maiores. Os algoritmos de modelagem avançados e preditivos do sistema monitoram continuamente o peso das aves e ajustam a ventilação de acordo com ele. O resultado? Um ambiente confortável e saudável para as aves, otimizando as taxas de conversão de ração e aumentando a produtividade.
O Trio Poultry se integra perfeitamente às balanças de precisão e atuadores da Munters, permitindo um controle preciso e automatizado do ambiente da granja. Reduzir o consumo de energia e minimizar os níveis de amônia usando o Trio Poultry melhora significativamente a saúde e o bem-estar das aves, aumentando a rentabilidade e a sustentabilidade da granja.
Revolucione as emissões ambientais do seu celeiro
O purificador de ar de exaustão Lavamatic Munters é a melhor solução para sua criação de aves e suínos. Esse purificador de ar de exaustão preparado para o futuro ajuda a reduzir em 90% as emissões de poeira e amônia. Além disso, reduz os germes e o mofo em 95%. Um módulo pré-fabricado completo, pronto para uso ao ser entregue. Basta colocá-lo em uma parede de empena ou na lateral longa do seu edifício.
Com uma capacidade de limpeza de 50.000 m3/h, a Lavamatic usa uma unidade de tambor exclusiva que não precisa de bombas de circulação caras. Para redução de odores, um estágio biológico opcional está disponível.
Por que o controle da qualidade do ar é importante para frangos de corte
Para manter a saúde e a produtividade das aves, um bom controle da qualidade do ar é crucial nas instalações de frangos de corte. A má qualidade do ar pode levar a problemas respiratórios e doenças, o que pode afetar o ganho de peso e as taxas de conversão de ração, levando a perdas financeiras.
A ventilação adequada pode ajudar a reduzir o excesso de amônia e poeira no ar, criando um ambiente mais limpo e saudável para as aves. Investir em sistemas de controle climático de qualidade pode garantir a qualidade ideal do ar.