Controle climático

Sistemas de controle climático eficazes desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e produtividade dos frangos de corte. Esses sistemas regulam a temperatura, a umidade, a iluminação e a ventilação, para otimizar o ambiente para as aves. O controle de temperatura evita o estresse térmico e promove o crescimento, ao passo que o controle de umidade evita problemas respiratórios e melhora a eficiência da alimentação. A ventilação adequada remove o excesso de umidade, calor e amônia do ar, reduzindo o acúmulo de partículas nocivas e mantendo a qualidade ideal do ar.  

Maximize o desempenho dos lotes criando um ambiente que promove a saúde e o bem-estar das aves. 

Quer falar com um especialista?

Principais fatores

Maximizar a produção de frangos de corte com controle climático de precisão

Atingir o crescimento e a produção ideais de frangos de corte requer o gerenciamento preciso de fatores ambientais, como temperatura, umidade, iluminação, ventilação e circulação. Esses fatores podem afetar significativamente a saúde das aves, as taxas de conversão de ração e o ganho de peso uniforme. Um clima consistente permite que os pintinhos desenvolvam imunidade adequada, resultando em níveis de estresse muito mais baixos. 

Ao implementar o controlador de precisão Trio Poultry da Munters, os criadores de frangos de corte podem garantir um ambiente consistente e controlado, ajudando seus lotes a realizar seu potencial genético. O controle climático eficaz é crucial para maximizar o ganho de peso, reduzir custos e manter uma operação saudável e sustentável da eclosão à coleta. 

Mantendo sua granja dentro da zona de conforto para frangos de corte

A zona de conforto é definida como a zona de temperatura na qual as aves são capazes de manter sua temperatura corporal constante com o mínimo de esforço. Essa zona de temperatura também depende do nível de alimentação e das condições de alojamento. O comportamento das aves muda quando as temperaturas sobem acima da zona de conforto, pois elas começam a arfar e mudam a posição corporal. Quando as temperaturas ficam abaixo da zona de conforto, as aves também mudam sua posição corporal e se aninham umas junto às outras.

Quando estão com muito calor, elas sofrem de estresse térmico. Se a temperatura estiver baixa demais, as aves aumentam sua ingestão de ração, mas precisam usar mais dessa energia para manter seus corpos quentes. Se a temperatura estiver alta demais, elas reduzem a ingestão de ração para limitar a produção de calor. A ventilação adequada evita o acúmulo de calor e mantém as aves em sua zona de desempenho ideal.

Controle suas granjas com nossas ferramentas digitais

Broiler flock inside a farm

Controle a qualidade do ar em instalações de frangos de corte

As instalações de frangos de corte exigem um bom controle da qualidade do ar para evitar o acúmulo de poeira, bactérias e gases nocivos, como amônia e dióxido de carbono. A má qualidade do ar pode levar a desconforto respiratório e outros problemas de saúde para as aves, afetando seu crescimento e ganho de peso. Sistemas eficazes de ventilação epurificação do ar podem ajudar a manter a qualidade ideal do ar e auxiliar no crescimento saudável das aves. 

Produtos

Eliminadores de névoa adicionais

Tipo palheta rotativa/giratória

Limitadores de leito

Internos da torre