Bem-estar animal

Boa qualidade do ar, gerenciamento ideal da ração e boas práticas de criação são essenciais para garantir o bem-estar dos frangos de corte. Má qualidade do ar, falta de nutrição adequada e condições de vida inadequadas podem levar a diversos problemas, incluindo problemas respiratórios, doenças e redução nas taxas de crescimento. Ao se fornecer um ambiente ideal, os frangos de corte podem prosperar e alcançar seu pleno potencial, e é por isso que rentabilidade e bem-estar andam sempre juntos. Fornecer o clima adequado reduz o estresse, as lesões e as doenças, melhorando a qualidade da carne.

A importância da ventilação para o bem-estar dos frangos de corte
Manter uma boa qualidade do ar é crucial para garantir o bem-estar dos frangos de corte em granjas avícolas. A má qualidade do ar pode levar ao acúmulo de gases nocivos, como amônia e CO2, além de poeira, que podem causar problemas respiratórios e estresse para as aves. Sistemas adequados de ventilação e filtragem de ar podem ajudar a manter níveis ideais de temperatura, umidade e qualidade do ar, garantindo que as aves permaneçam saudáveis e confortáveis.
Ao monitorar as condições na granja e o comportamento das aves em tempo real, é possível manter a alta qualidade do ar e agir rapidamente em caso de necessidade. Graças ao sistema de notificações em tempo real, alertamos os agricultores em caso de problemas ou necessidades, e eles podem redefinir os parâmetros.
Promoção do comportamento natural com controle climático em tempo real
O controle climático desempenha um papel vital na promoção da movimentação e dos comportamentos naturais. Ao regular a ventilação, a temperatura, a circulação e a umidade, o controle climático garante que o ambiente interno imite o habitat natural das aves, promovendo seu bem-estar físico e mental. Os níveis ideais de temperatura reduzem o estresse térmico, o que incentiva as aves a demonstrarem comportamentos naturais, como banho de poeira, bicagem e ajuste das penas. A ventilação controlada também ajuda a reduzir os níveis de amônia, um fator que, reconhecidamente, reprime a atividade dos frangos de corte. Manter um nível adequado de umidade ajuda a reduzir a poeira e a promover funções respiratórias saudáveis.
Em última análise, ao fornecer um ambiente confortável e natural para frangos de corte, o controle climático pode melhorar sua qualidade de vida e sua saúde geral, além de promover uma maior produtividade.
Mantenha o ambiente ao redor da sua granja seguro com um purificador de ar de exaustão
Revolucione a qualidadedo ar da sua granja com o Munters Lavamatic, uma inovadora solução de purificação de ar de exaustão. Nosso módulo pré-fabricado conta com uma unidade de tambor exclusiva que reduz significativamente a amônia nociva, a poeira e os germes liberados no ambiente. Instale a Lavamatic na extremidade curta ou longa da sua estrutura de frangos de corte, fornecendo um ambiente seguro para seus animais e para as pessoas. Com um estágio biológico opcional para redução de odores, a Lavamatic é a solução definitiva para modernizar sua granja.