Obtenha o clima perfeito
As soluções de desumidificação da Munters para processamento de alimentos garantem a melhor qualidade do produto, economia de energia e produtividade otimizada em aplicações de alimentos e bebidas. Nossos sistemas de controle climático agrícola aumentam a produtividade e melhoram a saúde e o bem-estar dos animais ao menor custo.
Aplicações para alimentos e agricultura
Otimize sua taxa de conversão alimentar (FCR)
Como agricultor, otimizar sua taxa de conversão alimentar (FCR) é fundamental para maximizar a rentabilidade. O custo da ração animal é responsável por 60 a 70% dos seus custos gerais de produção; portanto, mesmo pequenas mudanças na FCR podem ter impacto significativo em suas margens financeiras.
A Munters é especializada em sistemas de controle climático com eficiência energética que promovem o crescimento e desenvolvimento ideais para criação de aves, suínos e vacas leiteiras. Nossos sistemas de controle climático ajudam a manter as condições ambientais internas corretas para alcançar um FCR otimizado. Com uma ampla variedade de produtos e tecnologias de aplicação, podemos criar o clima certo para suas necessidades específicas.

Controle a umidade em seu ambiente de fabricação
O controle eficaz da condensação é essencial no design e operação de instalações de processamento de alimentos. Ao reduzir a umidade no ar, você pode baixar o ponto de orvalho, evitar a condensação e reduzir o potencial de proliferação de micro-organismos.
O controle de temperatura por si só não é suficiente, pois alguns micróbios podem sobreviver a temperaturas extremas. O controle da umidade abaixo de 50% de umidade relativa é necessário para cessar toda a proliferação microbiana e reduzir a transmissão de vírus de envelope lipídico. A desumidificação da Munters, além da higienização e do controle de temperatura, manterá as bactérias e o mofo afastados.

Melhore a higiene e a segurança dos trabalhadores
Ao controlar a umidade relativa, você pode evitar a condensação e reduzir muito a proliferação de mofo e fungos. Essa abordagem coordenada pode ajudar você a cumprir as regulamentações de higiene, como a HACCP, e criar um clima confortável, mais seguro e mais saudável para seus funcionários.

Poupe dinheiro e o meio ambiente
Obtenha a solução com melhor eficiência energética para controlar a umidade com a desumidificação por dessecante da Munters. Nosso material do rotor garante até 100% mais eficiência na adsorção de água, e a tecnologia Power Purge™ pode reduzir o consumo de energia em até 30%. Poupe dinheiro e reduza sua pegada de carbono com a Munters.

Produtos - Alimentos e agricultura
Casos e destaques
"Tivemos um aumento significativo na produtividade, além de economias de energia de cerca de cinco milhões de kWh por ano. A qualidade de nossas lentes de chocolate melhorou, pois as cores ficam melhores quando as lentes de chocolate são secas e polidas com o ar desumidificado, em vez do ar aquecido. Com isso, o produto ganhou valor agregado, além de fazermos uma enorme economia de energia,"
Kent Egsgaard, Gerente de Instalações
Carletti
O que você ganha com a Munters
Expertise
A Munters define o futuro das soluções de tratamento de ar e controle climático desde 1955. Temos a experiência e a expertise para oferecer as soluções certas.
Economia de energia
Nossas inovações próprias e patenteadas contribuem para economias de energia e reduções de custos substanciais em suas operações.
Sustentabilidade
Com a Munters, você tem soluções de controle climático com eficiência de recursos que contribuem para atingir suas metas de sustentabilidade.
Confiabilidade
As tecnologias de controle climático da Munters podem fornecer soluções confiáveis e econômicas para uma ampla variedade de necessidades de controle climático.
Serviço
Nossas soluções e produtos de serviço fornecerão operação e desempenho ideais pelo tempo que for necessário, hoje e amanhã.

Serviços Munters para operações aprimoradas
Os controladores climáticos da Munters melhoram as operações. Os equipamentos e serviços propiciam qualidade do produto, eficiência energética, prevenção de mofo, segurança do trabalhador e maximização do tempo de operação.
Faça uma parceria conosco para obter serviços especializados de instalação, inicialização e comissionamento, planos de manutenção proativa e contratos de serviço personalizáveis. Entendemos os seus desafios, garantindo a eficiência operacional e a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que otimizamos o desempenho do equipamento.
Conte com a Munters para obter um serviço superior, dedicado à excelência e à satisfação do cliente, otimizando a confiabilidade e o desempenho do seu equipamento de controle climático.

Suporte dedicado para suas operações
A Munters entende os desafios enfrentados pelos clientes de alimentos, como a insuficiência de informações sobre o desempenho do equipamento e o alto consumo de energia. Podemos melhorar a eficiência operacional e garantir um desempenho sustentável com controladores climáticos personalizados.
Conte com a Munters para oferecer suporte superior ao seu equipamento de controle climático. Em nossa dedicação à excelência e compromisso com a satisfação do cliente, você pode confiar!