Would you prefer to visit the website in this country and language?

Controle a umidade para reduzir os custos de manutenção

Equipamentos com defeitos e tubos envelhecidos devido à condensação estão entre os maiores desafios enfrentados pelos proprietários e operadores de estações de tratamento de água e efluentes. A ampla linha de desumidificadores dessecantes robustos e de alta qualidade da Munters protege a operação de estações essenciais de tratamento de águas e efluentes.

A condensação que se forma quando o ar quente e úmido encontra superfícies frias e rígidas causa corrosão em componentes metálicos, como válvulas e tubulações. O uso de aquecedores para secar a condensação em estações de tratamento de água e efluentes é caro e ineficaz, pois o aquecimento não reduz o ponto de orvalho. 

O uso da desumidificação dessecante para reduzir o ponto de orvalho abaixo da temperatura dos tubos e superfícies mais frios é uma alternativa sólida e com eficiência energética. Se não forem protegidos, os tubos e equipamentos de monitoramento sensíveis ficam propensos à corrosão, trazendo riscos de manutenção não planejada e paralisações dispendiosas. Remover a umidade do ar com desumidificadores dessecantes é uma maneira comprovada de prevenir a corrosão e proteger sua instalação de tratamento.

A Munters oferece uma ampla linha de desumidificadores dessecantes robustos e de alta qualidade para estações de tratamento de águas e efluentes.

Recursos

Tratamento de águas residuais

Clean technologies da Munters ajudam as estações de tratamento de águas residuais a controlarem os poluentes nocivos do ar, ao mesmo tempo em que melhoram a eficiência operacional. Nosso equipamento de ponta garante saída de ar limpo e desempenho duradouro. Confie na Munters para melhorar seu processo de tratamento de águas residuais, maximizando a eficiência da planta e minimizando seu impacto ambiental.

Aplicações em águas e efluentes

Evite a corrosão em sua instalação de tratamento de água

A condensação é um desafio constante para as instalações de tratamento de água, especialmente durante os meses mais quentes. Mesmo em climas frios, a água que flui pelas tubulações costuma ser mais fria do que o ar, deixando as instalações de água localizadas nesses climas suscetíveis à condensação.

Se não for gerenciada, a condensação pode se formar em equipamentos de monitoramento sensíveis e tubulações de aço, levando à corrosão ao longo do tempo. A umidade pode danificar o equipamento de monitoramento remoto, e tubulações, válvulas e conexões corroídas podem exigir grandes reparos, encurtando a vida útil da instalação.

O tratamento do ar na instalação com desumidificadores Munters controla eficazmente os níveis de umidade, garantindo mais tempo de operação. 

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de produtos projetados para lidar com as demandas do setor de águas e efluentes.

Vantagens:

  • Protege a tubulação e os equipamentos sensíveis
  • Reduz o risco de água descolorida
  • Diminui os custos de manutenção

Evite a formação de mofo

A proliferação microbiana começa a ocorrer quando os níveis de umidade relativa atingem 50-70%. Em instalações de água, a umidade aumenta facilmente para esses níveis, causando condensação em tubos e paredes. Um ambiente tão úmido se torna desagradável e traz riscos à saúde da equipe.

A menos que a umidade seja removida, a condensação se formará em equipamentos sensíveis de monitoramento de tratamento de água e tubulações de aço. Assim, é possível que gotículas caiam sobre as superfícies. Gotículas de água contendo bactérias e mofo podem trazer um mau odor e, no pior dos casos, representar riscos à saúde da equipe. O tratamento do ar na instalação com desumidificadores Munters controla eficazmente a umidade e ajuda a eliminar a proliferação microbiana.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de produtos projetados para lidar com as demandas do setor de águas e efluentes.

Vantagens:

  • Melhor qualidade do ar
  • Equipes mais saudáveis
  • Menos odor

Vida útil mais longa do equipamento

O uso de desumidificadores Munters ajuda a prevenir a corrosão e a garantir o funcionamento adequado da tubulação e do equipamento de monitoramento eletrônico remoto. Evite a proliferação de mofo e bactérias e elimine paralisações não planejadas mantendo suas instalações de água funcionando a 100% com as soluções de desumidificação da Munters.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de produtos projetados para lidar com as demandas do setor de águas e efluentes.

Vantagens:

  • Prolonga a vida útil do equipamento
  • Menos falhas
  • Diminui os custos de manutenção

Evite paralisações e paradas não planejadas

A exposição a alta umidade pode levar a falhas prematuras e perturbações intermitentes de equipamentos eletrônicos e de monitoramento. Equipamentos eletrônicos em mau funcionamento podem causar paradas não planejadas e reparos dispendiosos. Desligar instalações de tratamento de água para resolver esses problemas pode ser caro.

O tratamento do ar na instalação com desumidificadores Munters controla efetivamente a umidade, reduzindo a umidade no ar para níveis aceitáveis. 

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de produtos projetados para lidar com as demandas do setor de águas e efluentes.

Vantagens:

  • Menos problemas elétricos
  • Maior disponibilidade
  • Melhor controle da sua instalação ao proteger o equipamento de monitoramento crítico contra danos
  • Diminui os custos de manutenção

Eficiência energética

Fácil de instalar e manter, os desumidificadores Munters contam com eficiência energética. Eles vêm em diferentes tamanhos e configurações para atender às necessidades da sua instalação de tratamento de água. Eles monitoram as condições reais em tempo real, medindo a umidade e a temperatura para garantir que a unidade funcione somente quando houver risco de desenvolvimento de condensação, o que dá a você um controle de ponto de orvalho flutuante e eficiente em termos energéticos.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de produtos concebidos para melhorar a eficiência energética em sua estação de tratamento de água ou efluentes.

Vantagens:

  • Alta taxa de remoção de umidade com custos de energia reduzidos
  • Operação de ciclo de trabalho constante
  • Maior durabilidade e ciclo de vida mais longo, graças à construção robusta e ao design
  • Desempenho mais consistente, mesmo nos ambientes mais exigentes

"O investimento se pagou em menos de um ano. Estamos muito satisfeitos! Temos um clima completamente diferente em nossos edifícios, muito mais fresco, e a corrosão não existe mais. Além disso, nossos dispositivos de alarme não são mais afetados pela umidade."

Lars Lövgren, Engenheiro de Água

MittSverige

Produtos - Águas e efluentes

Limitadores de leito

Internos da torre

Coletores/Bandejas de chaminé

Coletores/Bandejas de chaminé

Revestimento de grade

Revestimento estruturado

O que você ganha com a Munters