Would you prefer to visit the website in this country and language?

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Resfriamento líquido otimizado em grande escala

A nova unidade Munters LCX Coolant Distribution Unit foi projetada para data centers de grande porte com resfriamento a líquido. Ela garante um controle preciso do fluxo e da temperatura do fluido refrigerante, removendo partículas de até 25 micra com 99,98% de eficiência.

Atualmente disponível em capacidades de 500 kW a 1,5 MW, conta com um design inovador que permite empilhar unidades para reduzir a ocupação de espaço no piso. A LCX foi desenvolvida para oferecer desempenho duradouro e manutenção simplificada. Os modelos padrão possuem acesso ao serviço exclusivamente pela parte frontal, possibilitando a instalação lado a lado com apenas 1” (25 mm) de espaçamento.

A Munters LCX permite a dissipação de calor de cold plates monofásicos, CDU montados em racks, trocadores de calor por imersão e outras soluções, oferecendo uma opção escalável e preparada para o futuro do resfriamento líquido em data centers de última geração.

Como funciona

A Munters LCX atua como a interface crítica entre o Fluido da Instalação (FF), geralmente água gelada, e o Fluido Tecnológico (TF), frequentemente uma mistura de água e 25% de propilenoglicol com inibidores. A LCX regula a temperatura, a pressão e o fluxo do TF fornecido aos servidores resfriados a líquido. Utilizando trocadores de calor de placas brasadas de alto desempenho, construídos com placas de aço inoxidável e brasagem de cobre, as unidades LCX condicionam o Fluido Tecnológico para fornecer resfriamento ideal, mantendo o isolamento completo do Fluido da Instalação. Esta família de CDUs líquido-líquido pode ser integrada a cold plates, CDUs montadas em rack ou módulos de resfriamento por imersão. Unidades totalmente redundantes, cada uma alimentada por uma fonte UPS externa, devem ser conectadas a um circuito comum de Fluido Tecnológico para garantir redundância e operação contínua.

Componentes cuidadosamente selecionados para desempenho superior

A LCX foi projetada para eficiência, confiabilidade e facilidade de manutenção. Desde a filtragem TF de 25 micra com eficiência de 99,98% até bombas industriais, válvulas de controle e sensores de última geração, cada componente foi otimizado para garantir operação contínua em ambientes de data centers resfriados a líquido. Construída com materiais robustos, incluindo toda a tubulação e componentes do Fluido Tecnológico em aço inoxidável (exceto PRV de latão), a LCX é totalmente compatível com Dowfrost LC25 e outras misturas comuns de PG.

Atendendo às demandas de hoje, preparando-se para os desafios do futuro

A Munters tem sido líder no resfriamento de data centers há décadas, fornecendo soluções inovadoras que evoluem com as necessidades da indústria. Aplicações de alta densidade exigem soluções adaptáveis, e a Munters se destaca na otimização de componentes para instalações específicas. Com a LCX, você obtém uma solução de resfriamento líquido-líquido projetada para oferecer confiabilidade, eficiência e escalabilidade - garantindo resfriamento de alto desempenho para aplicações de IA em larga escala e outros ambientes exigentes. Visite a página do produto Munters LCX Coolant Distribution Unit.

Quer que os especialistas em resfriamento de data centers personalizem uma solução para você?

Estamos aqui para ajudar! Clique no botão "Fale com um especialista", preencha o formulário e entraremos em contato em breve.