Aumente o desempenho com a transferência de massa
O equipamento de transferência de massa da Munters pode ajudar a melhorar o desempenho de seus processos de destilação, absorção, extração de líquidos, decapagem ou transferência de calor. Nossas soluções personalizadas ajudam a solucionar seus desafios de separação mais críticos, usando a menor quantidade possível de energia.
Um histórico comprovado de sucesso e clientes satisfeitos e fiéis são o testemunho da qualidade e do design dos equipamentos de transferência de massa da Munters. Usados para fracionamento, absorção e extração em indústrias de processo como petróleo e gás, petroquímica, refino, química, fertilizante e farmacêutica, eles otimizam a queda de pressão em relação à capacidade com soluções para seus desafios de separação na indústria de processo. A Munters tem os recursos para desenhar, projetar, fabricar e fornecer internamente produtos de transferência de massa, incluindo os mencionados abaixo.
Nossas soluções de transferência de massa incluem
Eliminadores de névoa
Para remover o arrasto de gotículas líquidas de um fluxo de gás ou vapor, a Munters fornece soluções completas para ajudar a alcançar a eficiência de separação necessária usando modelos de eliminador de névoa do tipo WIN-Mesh® e WIN-Vane®.
Todas as gaxetas e componentes internos vêm em vários materiais, incluindo aço inoxidável, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, liga 625/825, alumínio, zircônio, titânio, cobre e polímeros.
Ao longo dos anos, a Munters forneceu eliminadores de névoa a mais de 5.000 instalações. Entre eles, há diâmetros de coluna de até 40 pés (aprox. 12.000 mm, com revestimento estruturado, componentes internos associados e todos os tipos de bandejas de até quatro passagens, incluindo válvula, peneira, tampa de bolhas e bandejas de fluxo duplo.

Descubra tecnologias limpas
As tecnologias limpas da Munters incluem tecnologia de eliminação de névoa, soluções de transferência de massa e tecnologias de redução de COVs. Melhore a produtividade do processo, reduza as emissões e a sua pegada de carbono com tecnologias limpas. Juntos, temos o objetivo de fornecer ar limpo ao mundo.
Produtos - Transferência de massa

Serviços e suporte de transferência de massa
Garanta o melhor desempenho em destilação, absorção e extração de líquidos para decapagem, e também transferência de calor, aproveitando os recursos de engenharia de nível mundial da Munters. Oferecemos serviços como instalação, suporte, design de processo, classificação hidráulica, validação, design mecânico e pesquisa e desenvolvimento.