Would you prefer to visit the website in this country and language?

Melhore a rentabilidade da sua secagem por atomização

Aumente a capacidade de produção em até 40%, melhore a qualidade do produto e reduza o consumo de energia adicionando uma solução de desumidificação ou aquecimento personalizada da Munters ao seu processo de secagem por atomização. Isso ajuda a aumentar a produtividade e o tempo de operação, além de afetar positivamente sua rentabilidade.

Alimentos, produtos farmacêuticos e outros processos de produção utilizam a secagem por atomização para garantir a qualidade e a consistência do produto. Esses processos precisam ser confiáveis e eficientes, independentemente das condições climáticas, quando a umidade e a temperatura descontroladas puderem causar problemas durante o processo de secagem.

 

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Descubra seu aumento de produtividade e economias

Veja por conta própria o aumento no tempo de operação, na economia de energia e na produção que uma solução de secagem por atomização da Munters pode oferecer.

Experimente nossa calculadora e faça o download de seu relatório personalizado.

 

 

 

Desumidificação e aquecimento eficientes do ar são essenciais para a secagem por atomização

Por ser um processo sensível, a secagem por atomização requer umidade e controle de temperatura precisos. A umidade contida no ar e indesejável pode ter efeitos adversos na produção.

O aquecimento indireto do ar é uma etapa essencial no processo de secagem por atomização. Os sistemas de vapor tradicionais têm altos custos de investimento de capital e baixa eficiência, além de não serem capazes de fornecer temperaturas de suprimento mais altas. O VariMax IFRG da Munters, um aquecedor de gás de recirculação indireta, fornece ar livre de contaminantes, sem aumentar os níveis de umidade, com temperaturas de suprimento de até 1.000 °F [538 °C] e níveis de eficiência de até 98%.

Efeitos adversos

  • Variações sazonais de umidade podem afetar o tempo e a qualidade do processo.
  • Ocorrem bloqueios quando o ar contém umidade excessiva, pois os pós e grânulos se aglomeram naturalmente, especialmente nas linhas de processamento de alimentos e produtos farmacêuticos.
  • Mofo, fungos e bactérias crescem rapidamente quando a umidade relativa está alta, podendo danificar os produtos e pôr em risco a saúde dos funcionários.
  • A condensação pode se acumular nas superfícies, fazendo com que os pós colem e se aglomerem dentro das máquinas e das câmaras de secagem.
  • A corrosão do equipamento de secagem por atomização pode reduzir a eficiência e encurtar a vida útil dele, aumentando os custos de serviço e manutenção.

Por que escolher uma solução de secagem por atomização da Munters?

A Munters tem décadas de experiência no desenvolvimento e fabricação de soluções comprovadas de secagem por atomização que aumentam a eficiência, reduzem o consumo de energia e afetam positivamente seus resultados. Nossas soluções podem ajudar na obtenção de produtos de alta qualidade.

  • Aumento de até 40% na capacidade de produção
  • Até 15% de economia de energia
  • Produtos mais higiênicos
  • Desempenho consistente do processo durante todo o ano
  • Melhor qualidade do produto com redução de aglomeração, empedramento, incrustação e bloqueio ao mínimo
  • Tempo e frequência de limpeza no local (CIP) reduzidos

Produtos - Secagem por atomização

Série ICA

Sistemas de desumidificação

PureHP

Acessórios de desumidificação

PureSound

Acessórios de desumidificação

PureSystem

Sistemas de desumidificação

VariMax IFRG

Aquecedores

Rotor dessecante Munters melhora processo de secagem por atomização da Sensus Zwolle

Com sede em Zwolle, Holanda, a Sensus usa a raiz de chicória para produzir inulina, um adoçante usado na indústria alimentícia, utilizando um processo de secagem por atomização para converter em pó a solução de inulina concentrada.

Um dos parâmetros mais importantes no processo de secagem por atomização são as flutuações climáticas, e a temperatura e teor de umidade determinam a glutinosidade do produto, o que pode causar paralisações de produção devido a incrustações.

O PureSystem Premium Plus 3500 da Munters com o rotor dessecante HPQ Quantum patenteado otimiza o processo de secagem por atomização da Sensus com teor perfeito de umidade da inulina. Com a tecnologia comprovada da Munters, o clima não é mais uma variável, mas um fator constante, e a capacidade de produção aumentou em 40%.

Eleve seu processo de secagem por atomização com o Serviço Munters

Tenha máxima eficiência em seus processos alimentícios, farmacêuticos e químicos. Nossa equipe de especialistas personaliza soluções de desumidificação e aquecimento de última geração para otimizar o tempo de operação, melhorar a qualidade do produto e realizar economias significativas em energia. Conte com a Munters para ampliar a vida útil do seu equipamento e elevar sua operação de secagem por atomização, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade e a eficiência do ar. 

Suporte especializado para controle climático em secagem por atomização

Faça uma parceria com nossa equipe de suporte dedicada para escolher a solução perfeita de desumidificação ou aquecimento adaptada às suas necessidades de secagem por atomização. Entendemos o papel crítico da umidade e da temperatura nos processos de secagem por atomização, e ajudamos você a superar desafios como variações sazonais e possível deterioração. Com o suporte especializado da Munters, maximize sua produtividade, eficiência energética e rentabilidade, garantindo uma produção de produtos consistente e de alta qualidade.