Refrigeração evaporativa para granjas de frangos de corte
As soluções de alta eficiência da Munters enfrentam os desafios dos climas quentes e mantêm uma faixa de temperatura ideal dentro de seus galinheiros de frangos de corte. Entendemos a importância de criar um ambiente confortável e saudável para seus frangos de corte, pois isso afeta diretamente o crescimento e o bem-estar deles, além da rentabilidade geral da granja. Conheça nossos inovadores sistemas de refrigeração evaporativa, controladores climáticos de última geração e soluções de ventilação eficazes para melhorar o desempenho das aves, reduzir o estresse térmico, melhorar a qualidade do ar e maximizar a eficiência de sua granja de frangos de corte.
Efeitos de temperaturas quentes no desempenho dos frangos de corte
Os sistemas de refrigeração evaporativa de última geração da Munters fornecem refrigeração e ventilação eficazes em granjas de frangos de corte. As placas de refrigeração evaporativo CELdek® da Munters são referência do setor, usando tecnologia avançada para baixar a temperatura de forma eficiente enquanto mantém os níveis ideais de umidade. Essas placas maximizam o efeito de refrigeração por meio da evaporação da água, criando um microclima confortável para seus frangos de corte. Com propriedades excepcionais de absorção de água e fluxo de ar, as placas CELdek garantem um desempenho de refrigeração confiável e eficiente.
Nossos especialistas podem ajudar você a selecionar e instalar o sistema de refrigeração evaporativa ideal adaptado às necessidades específicas de sua granja de frangos de cortes, garantindo o conforto e a produtividade ideais das aves.
Manutenção da faixa de temperatura ideal para granjas de frangos de corte em climas quentes
Manter uma faixa de temperatura ideal é crucial para granjas de frangos de corte em climas quentes, para evitar o estresse térmico e promover o crescimento saudável. O controlador climático digital Trio da Munters regula a temperatura, a umidade e a ventilação com precisão. Com uma interface intuitiva e acesso remoto, o Trio garante que suas granjas de frangos de corte mantenham as condições ideais para seus lotes. Ele fornece monitoramento em tempo real, ajustes automatizados e análise de dados, permitindo que você otimize o controle climático e maximize o desempenho das aves.
Conte com o Trio para manter seus galinheiros de frangos de corte dentro da faixa de temperatura desejada, promovendo o conforto das aves, reduzindo problemas relacionados ao calor e melhorando a eficiência geral da granja.
Conheça o controlador climático digital Trio Poultry da Munters

Preparação e gerenciamento de ondas de calor para granjas de frangos de corte
As ondas de calor podem representar desafios significativos para os criadores de frangos de corte, mas, com a preparação e o gerenciamento adequados, você pode proteger o bem-estar e a produtividade dos seus lotes. A ampla linha de controladores e sensores digitais da Munters equipa você com as ferramentas necessárias para monitorar e responder a condições climáticas extremas. Ao implementar estratégias proativas para ondas de calor, como pré-refrigeração e maior ventilação, você pode mitigar eficazmente o impacto do estresse térmico em seus frangos de corte.
Saiba mais sobre os sensores e controladores digitais da Munters para avícolas

Prevenção do estresse térmico por meio de ventilação eficaz
Os sistemas de ventilação da Munters garantem a circulação ideal do ar e removem o excesso de calor, umidade, poeira e gases nocivos do seu galinheiro de frangos de corte. Ao promover a troca de ar fresco e reduzir os níveis de amônia, nossas soluções de ventilação protegem a saúde das aves, melhoram a qualidade do ar e maximizam o desempenho.
Se você precisa de ventiladores de refrigeração, entradas de ar ou sistemas de exaustão, nossa linha de produtos de alta qualidade atende às necessidades específicas das granjas de frangos de corte. Conte com nossos sistemas de ventilação para criar um padrão de fluxo de ar ideal, evitar o estresse térmico e otimizar o bem-estar geral de seus frangos de corte.
Conheça nossas soluções de ventilação eficazes para frangos de corte
Maximize o desempenho de galinheiros de frangos de corte em climas quentes com a Munters
A Munters é sua parceira de confiança na otimização do desempenho de galinheiros de frangos de corte em climas quentes. Nossos sistemas avançados de refrigeração evaporativa, controladores climáticos de precisão e soluções de ventilação eficazes abordam os desafios específicos enfrentados pelos criadores de frangos de corte. Com nossas tecnologias líderes de mercado, você pode gerenciar eficazmente o estresse térmico, manter níveis ideais de temperatura e umidade, melhorar a qualidade do ar e garantir o conforto e a produtividade de seus frangos de corte.
Dê o primeiro passo para transformar sua granja de frangos de corte em uma operação próspera e eficiente, entrando em contato com os especialistas da Munters hoje mesmo.