Would you prefer to visit the website in this country and language?

Remova solventes poluentes para um ambiente mais saudável

As emissões de compostos orgânicos voláteis (COVs) contribuem para a poluição do solo, trazendo riscos à saúde de seus funcionários e da comunidade. As tecnologias de redução de COVs com zeólita da Munters fornecem soluções confiáveis, com eficiência energética e econômicas para a remoção de solventes do ar.

Os COVs são emitidos por produtos químicos industriais, solventes, álcoois e produtos petrolíferos, como gasolina, que geram vapores à temperatura ambiente. Quando liberados, combinam-se com óxidos nitrosos existentes, na presença de luz solar e calor, para formar ozônio atmosférico, também conhecido como "smog." O equipamento de redução de COVs da Munters pode remover esses poluentes do fluxo de exaustão, evitando que sejam liberados na atmosfera. Nossos confiáveis concentradores de zeólita, que poupam custos e têm eficiência energética, economizam dinheiro e energia e ajudam a fornecer ar limpo ao mundo.

Recursos

Tecnologia de redução de COVs com zeólita da Munters

A estrutura molecular básica da zeólita é um tetraedro, ou pirâmide, formado por óxidos de silício (SiOn). O tetraedro tem um átomo de silício no centro e um átomo de oxigênio em cada canto. As zeólitas são ligadas entre si por átomos de oxigênio. As zeólitas ligados formam poros, cujo tamanho é determinado pelo número de moléculas de zeólita que estão ligadas entre si.

Dependendo do número de ligações e dos íons alcalinos que estão presentes na estrutura cristalina, vários tipos de zeólitas são formados, todos com diferentes tamanhos de poros. O tamanho dos poros também determina quais COVs podem ser adsorvidos.
O equipamento de redução de COVs Zeol da Munters usa uma combinação de zeólitas hidrofóbicas com diferentes tamanhos de poros. Essa mistura permite a adsorção de uma ampla variedade de solventes orgânicos. Essas zeólitas hidrofóbicas adsorvem a maioria dos solventes disponíveis comercialmente.

Um poro de zeólita exerce uma força atraente fraca sobre um COV e o retém. Essa força de atração física fraca entre compostos quimicamente neutros é chamada de força de van der Waals. O COV permanecerá no poro até ser aquecido, momento no qual a zeólita liberará o COV para o ar.

Quando o ar carregado com COVs flui além das moléculas de zeólita, a zeólita atua como um filtro invertido, ou peneira molecular, capturando os compostos que podem ser adsorvidos e permitindo que compostos grandes demais passem por ele.

Soluções Munters:

  • Proteja a saúde dos funcionários e da comunidade ao seu redor
  • Cumpra a legislação e evite sanções
  • Evite a corrosão em instalações e edifícios
  • Melhore as credenciais de sustentabilidade

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Como funciona um concentrador de COVs da Munters

O ar de processo entra no sistema, as partículas são filtradas, e os compostos orgânicos voláteis (COVs) são absorvidos por um rotor de zeólita. Um ventilador de processo puxa o ar através do rotor, liberando ar limpo. Enquanto isso, um fluxo de ar aquecido remove e concentra os COVs, regenerando o rotor para absorção contínua de COVs. Por fim, os COVs concentrados são direcionados para um oxidante térmico, para destruição segura.

Outras Clean technologies da Munters

Os eliminadores de névoa da Munters evitam que gotículas contendo contaminantes escapem para o meio ambiente, ajudando você a cumprir os requisitos legislativos e a evitar sanções. Eles também capturam o líquido solvente, minimizando o custo de limpeza dos gases. A tecnologia de transferência de massa da Munters separa os componentes químicos e facilita a extração de líquidos.

Produtos - Redução de compostos orgânicos voláteis

Sistema Zeol Integrado (IZS)

Soluções de controle de poluição do ar e redução de COVs

Unidade Básica (BU) de Zeólita

Soluções de controle de poluição do ar e redução de COVs

Concentradores de rotor de ZEÓLITA

Soluções de controle de poluição do ar e redução de COVs

Sistema de Rotor (RS) de Zeólita

Soluções de controle de poluição do ar e redução de COVs

Serviços profissionais para equipamentos de redução de COVs

Nossos experientes técnicos ajudam a garantir que seu equipamento permaneça em operação e funcione no auge do desempenho. Os serviços da Munters fornecem uma ampla gama de serviços, desde a instalação até contratos de serviço e manutenção preventiva. Como o equipamento de redução de COVs costuma ser grande e personalizado para seus requisitos específicos no local, oferecemos também readaptações e atualizações para ampliar ainda mais a vida útil do equipamento. Conte com nossos profissionais para ajudar a fornecer ar limpo de maneira confiável e com eficiência energética.

Suporte à redução de COVs

Procurando uma nova solução de redução de COVs? Quer assessoria com relação à sua instalação atual ou tem alguma outra dúvida relacionada ao assunto? Com nossa longa experiência no ramo e trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes, você pode contar conosco. Fale conosco para garantir o sucesso do seu projeto de redução de COVs.