Would you prefer to visit the website in this country and language?

Controle de umidade para preservação e armazenamento

Museus, galpões, arquivos e outras áreas de armazenamento precisam manter a umidade em níveis adequados, para preservar produtos e artefatos valiosos, ao mesmo tempo em que mantêm os custos de energia sob controle. As soluções de desumidificação da Munters podem controlar a umidade nas áreas de armazenamento de maneira ininterrupta, protegendo esses itens contra danos causados pela umidade.

Depois que ocorrem danos por umidade, é difícil, ou mesmo impossível, restaurar artefatos e produtos valiosos à sua condição anterior. O calor é um método comum para tentar controlar danos causados por alta umidade relativa. Mas a temperatura em si não tem impacto na qualidade dos materiais (exceto no caso de alguns líquidos). Dependendo das condições externas, a umidade relativa em um edifício aquecido flutua entre 20 e 70%, tornando esse método caro e ineficaz. A preservação de itens valiosos usando um desumidificador controla a umidade relativa, mantendo-a constante durante todo o ano, independentemente das condições externas. Além disso, minimizar o uso de calor ajuda a proteger os materiais armazenados. O uso de desumidificadores no lugar de aquecedores para controlar os níveis de umidade resulta em economias de energia entre 30 e 70%.

Soluções Munters:

  • Controle climático interno consistente durante todo o ano
  • Preservação de artefatos e mercadorias
  • Controle de mofo, bactérias e corrosão
  • Redução de poluentes do ar interno
  • Boa qualidade do ar interno
  • Baixo custo de energia

Preservação de artefatos

As soluções de desumidificação da Munters protegem objetos importantes em arquivos, museus, bibliotecas, coleções e outras instalações, criando e mantendo um clima de armazenamento controlado durante todo o ano. Para evitar danos causados pela umidade, controle os níveis de umidade onde houver objetos feitos de papel, algodão, madeira, couro, metal, filme ou outros materiais sensíveis armazenados.

Outros materiais podem se deformar e encolher quando armazenados em um ambiente muito seco.  Sem a umidade adequada, determinados artefatos de museu podem se tornar frágeis e ficar danificados. Portanto, é essencial manter as condições ambientais adequadas para que os produtos sensíveis à umidade sejam conservados. A Munters oferece uma ampla variedade de umidificadores e outros produtos para criar um clima perfeito para áreas de armazenamento, que podem ser integrados a sistemas de tratamento de ar ou instalados como unidades independentes.

Recomendações de níveis de umidade para diferentes materiais:

  • Filme de acetato: 35 °F, 30-40% UR
  • Filme à base de nitrato: 36 °F, 20-30% UR
  • Papel: 65-70 °F, 30-50% UR
  • Materiais instáveis podem exigir condições de armazenamento mais rigorosas.

Desumidificação de galpão

O excesso de umidade também causa problemas com mofo, bolor, ferrugem, corrosão, putrefação e infestação de insetos, resultando em danos dispendiosos e incômodos a muitos bens comumente armazenados, como metais, pós, alimentos, produtos eletrônicos e roupas, sem falar no equipamento da própria instalação de armazenamento. O monitoramento da temperatura e da umidade do armazém se torna necessário.  Um desumidificador de armazenamento Munters leva o ar carregado de umidade para fora ou condensa a umidade em água líquida, garantindo que os produtos armazenados permaneçam em condições ideais.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de produtos projetados para preservação com eficiência energética.

Produtos - Preservação

DryCool DuraCase

Desumidificadores independentes

FA6

Resfriadores evaporativos diretos e umidificadores

FlexLine

Umidificadores a vapor

FlexLine Plus&Process

Umidificadores a vapor

"A confiabilidade é fundamental. Optamos por uma substituição direta e nem mesmo consideramos usar outros. Esta é a nossa área de armazenamento mais crítica, e precisamos de um sistema de confiança. Sabemos que podemos confiar na Munters."

Stuart Walpole, Gerente de Processos

Floranova