![Suszarnie](/globalassets/solutions/airt/drying-room/drying_room_cloth.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zarówno suszarnie wojskowe, jak i cywilne mogą zaoszczędzić dużo pieniędzy poprzez suszenie ubrań i mundurów za pomocą osuszania adsorbcyjnego.
Osuszając suszarnię, można całkowicie uniknąć ogrzewania, ponieważ osuszacze sorpcyjne Munters działają z dużą wydajnością również w nieogrzewanych pomieszczeniach.
Korzyści:
Munters dostarczył osuszacze do różnych aplikacji:
Kluby piłkarskie, rugby i sportowe – suche zestawy sportowe, przy jednoczesnej redukcji śladu węglowego i mocy (w porównaniu do suszarek bębnowych).
Straż pożarna i wojsko - Suche mundury gotowe do następnego użycia.
Centra aktywności na świeżym powietrzu - Zwiększ liczbę rezerwacji na zajęcia dzięki szybszemu suszeniu odzieży
Straż przybrzeżna, ratownicy wodni - skafandry do nurkowania i sprzęt używany przy deszczowej pogodzie.
Biura – pralnia ubrań roboczych (tańsze niż suszenie w suszarniach kabinowych)
Teoria kryjąca się za suszeniem ubrań
W celu wysuszenia ubrań, pomiędzy powietrzem suszącym i odzieżą musi powstać różnica ciśnienia pary; im większa różnica ciśnienia pary - tym krótszy czas suszenia. W procesie osuszania sorpcyjnego różnica ta powstaje poprzez dostarczanie suchego powietrza o bardzo niskim ciśnieniu pary = mała zawartość wody..
Metoda ta tworzy warunki suszenia równoważne ładnemu, suchemu, letniemu dniu z lekkim wiatrem, kiedy odzież suszy się na zewnątrz w rekordowo szybkim czasie.
W przypadku suszarni z osuszaczem Munters zamiast wiatru stosowany jest wentylator cyrkulacyjny. To sprzyja uwalnianiu wilgoci z tkaniny do powietrza, z której osuszacz usuwa wilgoć. Ta metoda dodatkowo skraca czas suszenia.
Podczas suszenia za pomocą osuszania cieplnego lub kondensacyjnego następuje zwiększenie temperatury powietrza i powstanie pary o wysokim ciśnieniu. To wysokie ciśnienie stwarza ryzyko przenikania wilgoci do konstrukcji budynku. Dzięki niskiemu ciśnieniu pary osuszanie sorpcyjne pomaga zapobiegać uszkodzeniom budynku spowodowanym wchłanianiem wilogoci przez elementy konstrukcyjne
Zastosowanie w obszarach militarnych i cywilnych
Duńska armia była jedną z pierwszych instytucji w Danii, która skorzystała z osuszania sprzętu i odzieży. Wojsko ma również dużą suszarnię, w której suszone są ubrania nurków, odzież ratunków itp. w krótkim czasie przy bardzo niskich kosztach. Łącznie Duńska armia korzysta z rozwiązań osuszania Munters w 50-60 wojskowych suszarniach.
Rozwiązanie to także staje się coraz powszechniejsze w zastosowaniach cywilnych, gdyż coraz więcej firm ma suszarnie dla swoich pracowników. Dotyczy to nie tylko posterunków policji itp., w których pracownicy zmieniają mundury, ale także pracowników, którzy jeżdżą do i z pracy korzystając z łazienek i przebieralni z dobrze funkcjonującymi urządzeniami do suszenia. Oticon, Aalborg Portland i inne mają obecnie przebieralnie dla pracowników, w których rozwiązanie Munters zapewnia szybkie i wydajne suszenie odzieży i ręczników.
Rozwiązanie to jest również stosowane w spółdzielniach mieszkaniowych ze wspólnymi suszarniami. Ubrania wysychają znacznie szybciej niż wcześniej, dzięki czemu czas „zmiany” jest krótszy i więcej osób może wysuszyć ubrania. Również przyjemniej jest przebywać w suszarni, ponieważ nie odczuwa się klimatu jak z tropików - wysokiej temperatury i za razemwilgotności powietrza. Koszty energii są również drastycznie niższe w przypadku osuszania sorpcyjnego w porównaniu z ogrzewaniem.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!