![High-Temperature](/globalassets/inriver/resources/cs_z-duct-heat-exchanger_hero.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Munters prowadzi branżę w projektowaniu i produkcji przemysłowych wymienników ciepła oraz pakietów odzysku ciepła od 1974 roku. Ciągłe rozwijanie i testowanie innowacyjnych produktów odzysku ciepła, rozległa wiedza o zastosowaniach oraz ponad 100 000 udanych instalacji dają nam przewagę nad konkurencją.
Wysokotemperaturowe, zaprojektowane na miarę rozwiązania obejmują całkowicie spawane płytowe wymienniki ciepła, całkowicie spawane wymienniki ciepła rurowe, zapakowane systemy odzysku energii oraz wysokosprawne gazowe nagrzewnice pośredniego spalania. Te przemysłowe wymienniki ciepła są w stanie działać w surowych warunkach w temperaturach sięgających 2000°F dzięki specjalnej konstrukcji.
Munters rozumie potrzeby swoich klientów i oferuje rozwiązania zaprojektowane na miarę, aby sprostać konkretnym wymaganiom. Indywidualne projekty mogą obejmować wiele konfiguracji przepływu powietrza, zmiennych odległości między płytami oraz uzyskania pożądanej skuteczności wymiennika ciepła i różnic ciśnienia przy zachowaniu określonych rozmiarów.
Chcielibyśmy mieć okazję omówienia Państwa konkretnego zastosowania i wymagań. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje na temat wymienników ciepła gaz-gaz, zintegrowanych pakietów odzysku ciepła lub kompletnych rozwiązań "pod klucz".
VariMax IFRG is ideal for the air heating step in the spray drying process.
Nasze biuletyny e-mailowe to świetny sposób, aby być na bieżąco z podstawowymi technologiami i rozwiązaniami Munters.
Zapisz sięZnamy nasze produkty. Przekażemy Państwa dane kontaktowe przedstawicielowi w Państwa kraju.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!