Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
Osuszacz sorpcyjny MLT800 przeznaczony jest do efektywnego, przy minimalnym zużyciu energii, osuszania w zastosowaniach o wymaganym dużym przepływie powietrza. Wyposażony jest on w wewnętrznie uszczelnionš sekcję rotora. Obudowa rotora wykonana jest z trwałego termoutwardzalnego tworzywa sztucznego i zawiera izolowane sekcje, które zapewniajš precyzyjnš równowagę pomiędzy strumieniami powietrza osuszanego, regeneracyjnego i rekuperacyjnego. Mocna metalowa obudowa i panele dostępowe wykonane sš z odpornego na korozję stopu Aluzink®.
System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204). Elementy elektryczne zamontowane sš na magistralach i wykonane sš z bezchlorowego tworzywa sztucznego. System elektryczny zaprojektowany jest na napięcie do 690V i temperaturę pracy do 60°C. Osuszacze serii MLT spełniajš wymagania ujednoliconych norm EWG oraz posiadajš znak dopuszczenia CE.
Dostępna w Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Dostępne do wynajęcia w Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | |
440V 3-60Hz Elektryczne | |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | |
Klasa filtra | |
Wymiary | |
WxDxH | |
Waga netto | |
Suche powietrze | |
Pow. wilg. |
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | |
440V 3-60Hz Elektryczne | |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | |
Klasa filtra | |
Wymiary | |
WxDxH | |
Waga netto | |
Suche powietrze | |
Pow. wilg. |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!