Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
The MLT30 desiccant dehumidifier with climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.
It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The MLT30 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.
The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.
ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Dostępne do wynajęcia w France
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Porównanie
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | |
440V 3-60Hz Elektryczne | |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | |
Klasa filtra | |
Wymiary | |
WxDxH | |
Waga netto | |
Suche powietrze | |
Pow. wilg. |
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Powietrze regeneracyjne | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Skraplacz | |
Znamionowy przepływ powietrza | |
Dostępne ciśnienie statyczne | |
Pompa kondensacyjna | |
Maks. poziome wysuniźcie pompy | |
Maks. pionowe wysuniźcie pompy | |
Ciepło jawne | |
Moc wentylatora | |
Moc całkowita | |
Moc grzałki | |
Moc całkowita | |
Moc całkowita (El.) | |
Moc całkowita Par./Gaz. | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Par./Gaz. | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Par./Gaz. | |
380V 50/60 Hz Elektryczne | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Par./Gaz. | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektryczne | |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | |
415V 3-50Hz Elektryczne | |
440V 3-60Hz Elektryczne | |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-50Hz Par./Gaz. | |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Par./Gaz. | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Par./Gaz. | |
500V 3-50Hz | |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | |
Zużycie pary | |
Zużycie gazu | |
Ciśnienie gazu ziemnego | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
Temperatura pracy | |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | |
Klasa filtra | |
Wymiary | |
WxDxH | |
Waga netto | |
Suche powietrze | |
Pow. wilg. |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!