Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Zadaj pytanie
Obszary Działalności
Zaloguj
MDC120 łaczy w sobie tradycyjne zalety osuszaczy Munters takie jak sprawnosc i wytrzymałosc z nowoczesna technologia tj. układ płynnej regulacji wilgotnosci i wielojezyczne menu panelu operatorskiego.
Niskie zuzycie energii i niezawodnosc sa bardzo istotne w dzisiejszych procesach. Nasz nowoczesny system sterowna wraz z wysokiej wydajnosci wentylatorami, które spełniaja dyrektywy UE Ecodesign dodatkowow wsperanymi przez falowniki czestotliwosci, daja wiele opcji optymalizacji zuzycia energii. System odzysku energii (Energy Recovery Purge - ERP) jest dostepny jako standardowa opcja do zamówienia dla oszczednosci energii.
MDC120 wyposazony jest w wiele funkcji alarmowych dla zapewnienia pełnej kontroli procesu osuszania. Obudowa i panele zewnetrzne wykonane sa z zastosowaniem powłoki antykorozyjnej ze stopu AluZink i pokryte farba w kolorze RAL 7035.
Osuszacz MDC120 zaspakaja szeroki zakres potrzeb przez dostarczenie wielu praktycznych funkcji juz w standardzie. Dostepne liczne opcje dodatkowe pozwalaja na obróbke wstepna i wtórna powietrza poprzez proste dodanie podzespołów mechanicznych i elektrycznych.
Osuszacz MDC120 dostarczany jest z 3 mozliwymi typami nagrzewnic powietrza regeneracyjnego: elektryczna, parowa i gazowa. Funkcja standardowa jest wskaznik serwisowy informujacy o potrzebie przeprowadzenia przegladu. W celu ułatwienia instalacji, wlot wentylatora powietrza procesowego został tak zaprojektowany, aby umozliwic rózne połozenia wylotu.
System sterowania elektrycznego spełnia wymagania normy EN 60204 (IEC204). Osuszacze serii MCD sa zgodne z obiema zharmonizowanymi normami europejskimi i posiadaja znak CE.
Dostępna w China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Informacja o produkcie
Specyfikacja techniczna
Opcje
Porównanie
Pobierz
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 12000 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Moc wentylatora | 11 kW |
Powietrze regeneracyjne | |
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie | 300 Pa |
Znamionowy przepływ powietrza | 3960 m3/h |
Moc wentylatora | 4 kW |
Moc całkowita | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | 30 |
135.7 kW | |
57.5 g | |
56.2 g | |
Moc całkowita (El.) | 147.7 kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektryczne | 232 A |
380V 3-50 Hz Par./Gaz. | 31 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 220 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | 29 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 200 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | 28 A |
415V 3-50Hz Elektryczne | 212 A |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | 27 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | 7 bar(g) |
Zużycie pary (g/s), 3 bar (g) | 61.9 g/s |
Zużycie pary (g/s), 5 bar (g) | 63.3 g/s |
Zużycie gazu | 12.99 m3/h |
Zużycie energii 20℃, 60% | 2380 kWh/kg |
Ciśnienie gazu ziemnego | 18-30 mbar |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
F | |
Temperatura pracy | -20/+40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | 33 IP |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | 54 IP |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 93 dB(A) |
Filtr powietrza | G4 |
Wymiary | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
Waga netto | 1153 kg |
Suche powietrze | 337x630 mm |
Pow. wilg. | 244x450 mm |
Powietrze procesowe | |
---|---|
Znamionowy przepływ powietrza | 12000 m3/h |
Dostępne ciśnienie statyczne | 300 Pa |
Moc wentylatora | 11 kW |
Powietrze regeneracyjne | |
Ciśnienie stat. przy nom. przepływie | 300 Pa |
Znamionowy przepływ powietrza | 3960 m3/h |
Moc wentylatora | 4 kW |
Moc całkowita | |
Maksymalna zawartość siarki (ppm) Rotor HPS | 30 |
135.7 kW | |
57.5 g | |
56.2 g | |
Moc całkowita (El.) | 147.7 kW/h |
Moc całkowita Par./Gaz. | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektryczne | 232 A |
380V 3-50 Hz Par./Gaz. | 31 A |
400V 3-50Hz Elektryczne | 220 A |
400V 3-50Hz Par./Gaz. | 29 A |
440V 3-60Hz Elektryczne | 200 A |
415V 3-50Hz Par./Gaz. | 28 A |
415V 3-50Hz Elektryczne | 212 A |
440V 3-60Hz Par./Gaz. | 27 A |
Maksymalne ciśnienie robocze pary | 7 bar(g) |
Zużycie pary (g/s), 3 bar (g) | 61.9 g/s |
Zużycie pary (g/s), 5 bar (g) | 63.3 g/s |
Zużycie gazu | 12.99 m3/h |
Zużycie energii 20℃, 60% | 2380 kWh/kg |
Ciśnienie gazu ziemnego | 18-30 mbar |
Nagrzewnica powietrza regeneracyjnego. | |
F | |
Temperatura pracy | -20/+40 °C |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (urządzenie) | 33 IP |
Klasa zabezpieczenia wg IEC (panel sterowania elek) | 54 IP |
Poziom hałasu w pomieszczeniu Lw(A) dB, wszystkie kanały podłączone | 93 dB(A) |
Filtr powietrza | G4 |
Wymiary | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
Waga netto | 1153 kg |
Suche powietrze | 337x630 mm |
Pow. wilg. | 244x450 mm |
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!