Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Gdy firma Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co (HEISCO) w Kuwejcie napotkała wyzwania związane z wysoką wilgotnością i zmianami koloru, które miały wpływ na jej prace malarskie, zwróciła się o rozwiązanie do swojego zaufanego partnera, firmy Munters. Odpowiedzią na te problemy był Munters DryCool™ DuraCase, oferujący operatorom możliwość niezależnej regulacji temperatury i wilgotności w całkowicie transportowalnym kontenerze.
HEISCO jest wiodącą firmą zajmującą się inżynierią, zaopatrzeniem i wykonawstwem robót budowlanych, o różnorodnych zainteresowaniach biznesowych. HEISCO, położona w głównym porcie handlowym Kuwejtu, Shuwaikh Port, prowadzi dużą stocznię, strategicznie rozmieszczoną na potrzeby napraw statków, rehabilitacji, renowacji i projektów budowy statków. W ostatnich latach ich działalność znacznie się rozwinęła, co stawia przed nimi nowe wyzwania. Istniejące osuszacze Munters MLT1400 nie były już odpowiednie, aby sprostać zmieniającym się potrzebom firmy HEISCO.
Czynniki środowiskowe i operacyjne
Większa część Kuwejtu charakteryzuje się klimatem pustynnym i upalnymi latami z temperaturami często przekraczającymi 40°C oraz stosunkowo łagodnymi zimami. W tym regionie występują znaczne wahania temperatury między dniem a nocą, a także w różnych porach roku. Wzdłuż wybrzeża Kuwejtu poziom wilgotności może wzrastać w miesiącach letnich ze względu na bliskość Zatoki Arabskiej. Ta podwyższona wilgotność w połączeniu z wysokimi temperaturami stanowiła krytyczne wyzwanie dla firmy HEISCO, zwłaszcza podczas nakładania farb i powłok. Nieodpowiednia kontrola klimatu wydłużała czas schnięcia, prowadziła do niespójności kolorów i zagrażała trwałości powłok.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom HEISCO, innowacyjnym rozwiązaniem okazał się Munters DryCool™ DuraCase. System ten łączy w sobie zalety osuszaczy adsorpcyjnych z możliwościami chłodzenia klimatyzatorów DX do oczyszczania powietrza uzupełniającego. System DuraCase został zaprojektowany z myślą o efektywnej obsłudze 100% powietrza uzupełniającego i reguluje wilgotność w zależności od potrzeb. W szczególności system maksymalizuje efektywność energetyczną poprzez odzyskiwanie energii z podzespołów chłodzących, co skutkuje znacznymi oszczędnościami kosztów. Jego doskonały współczynnik wydajności (COP) przewyższa konwencjonalne systemy klimatyzacyjne, co dodatkowo zmniejsza zużycie energii.
Bezproblemowa instalacja i wydajność
Montaż Munters DryCool™ DuraCase okazał się bezproblemowy. Jego mobilność i kompleksowe opakowanie, zawierające podstawowe komponenty, takie jak wężownica chłodząca z bezpośrednim rozprężaniem, koło sorpcyjne, zintegrowany zespół skraplający, wentylator nawiewu, wentylator powietrza regeneracyjnego i wentylatory kondensacyjne, ułatwiają szybkie wdrożenie. W ciągu kilku dni od instalacji w stoczni system był gotowy do pracy, spełniając wymagania HEISCO.
Wyższa wydajność i jakość
Według Mohameda Salema Eida, kierownika jednostki w HEISCO, wdrożenie systemu Munters DryCool™ DuraCase przyniosło już znaczącą poprawę wydajności i produktywności. Precyzyjna kontrola wilgotności i temperatury obiecuje zwiększenie produktywności i podniesienie jakości wykonania w HEISCO, co oznacza znaczny postęp dla firmy.
Dzięki zastosowaniu Munters DryCool™ DuraCase firma HEISCO skutecznie poradziła sobie z wyzwaniami związanymi z kontrolą wilgotności, zapewniając optymalne warunki dla aplikacji farb i powłok. Ten przypadek podkreśla transformacyjny wpływ innowacyjnych rozwiązań w zakresie kontroli klimatu na poprawę wydajności operacyjnej i osiąganie wyników najwyższej jakości.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!