Miejsca publiczne, takie jak muzea i biblioteki, wymagają użycia części zewnętrznego powietrza wentylacyjnego. Jednak wilgotność i temperatura muszą być utrzymywane na stałym, precyzyjnym poziomie. Należy również ograniczyć do minimum ilość zanieczyszczeń aby zapewnić ochronę delikatnych przedmiotów znajdujących się w budynku.
Dzięki globalnemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej Munters możemy pomóc w uzyskaniu najlepszego rozwiązania, które poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania budynków i energii. Dzięki wolnostojącym osuszaczom Munters lub rozwiązaniom systemowym dostosowanym do potrzeb klienta można utrzymać odpowiednie środowisko wewnętrzne, aby zachować kolekcję dla przyszłych pokoleń.
![Museum_artgallery](/contentassets/b797aa63ded643b2ad1f10da79d43f1b/museum_artgallery.jpg)
Kontrolując klimat dzięki oczyszczaniu powietrza Munters:
- Kolekcje zostają zachowane
- Pleśń i korozja korozja
- Minimalizacja zanieczyszczeń
- Ciągły i w pełni kontrolowany klimat wewnętrzny jest utrzymywany przez cały rok
- W trosce o komfort gości panuje optymalny klimat
- Energooszczędne chłodzenie pozwala zmniejszyć koszty energii
![LVR Museum Germany](/contentassets/b797aa63ded643b2ad1f10da79d43f1b/lvr_roemermuseum_1.jpg)
Rozwiązanie Munters do osuszania zapewnia utrzymanie eksponatów w dobrym stanie technicznym w magazynie metalu muzeum LVR Roman
Od 2008 roku muzeum LVR Roman jest sercem parku Archeologicznego LVR w Xanten w Niemczech. Nowoczesny budynek muzeum wykonany ze stali i szkła znajduje się w historycznym miejscu byłej rzymskiej metropolii Colonia Ulpia Traiana. Ponad 2500 eksponatów wraz z nowoczesnymi mediami tworzy żywy portret rzymskiego życia na powierzchni wystawowej liczącej sobie około 2000 metrów kwadratowych. Wiele z tych eksponatów jest wykonanych z metalu i są one wrażliwe na nadmierną wilgotność w pomieszczeniu. Szybkość korozji stale wzrasta od wartości wilgotności względnej wynoszącej 50%. Niska wilgotność powietrza w otoczeniu znacznie spowalnia proces korozji. Do utrzymania jakości artefaktów dla odwiedzających muzeum potrzebne było inteligentne rozwiązanie osuszające.
Dowiedz się, jak osuszacz firmy Munter pomógł stworzyć niezawodny klimat w pomieszczeniach!
Want to learn more? Download our General Storage brochure:
Download brochure (PL)
![heating-vs-dehumidification-eng.jpg](/globalassets/industries/airt/emea/heating-vs-dehumidification-eng.jpg)