![Wind Turbines](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-wind-turbines.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Wind Turbines
Rosnące znaczenie turbin wiatrowych dla wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zaowocowało szybkim rozwojem farm wiatrowych na lądzie i morzu.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Rosnące znaczenie turbin wiatrowych dla wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zaowocowało szybkim rozwojem farm wiatrowych na lądzie i morzu.
Agresywne warunki, w jakich często pracują takie turbiny sprawiają, że mechanizmy w gondoli i wieży wymagają specjalnej ochrony.
Najważniejszymi czynnikami ryzyka jest dostawanie się wody do mechanizmu i korozja w wyniku kondensacji. Munters jest wiodącym dostawcą urządzeń dla największych producentów turbin wiatrowych na świecie, zapobiegając obu tym potencjalnie niebezpiecznym zjawiskom dzięki szerokiej ofercie eliminatorów mgły i osuszaczy.
Osuszacze mgły Munters dostępne są w różnych indywidualnie dopasowywanych wersjach, dostosowywanych do konkretnych potrzeb. W zależności od wymagań systemu, eliminatory mgły mogą oddzielać deszcz, grad, śnieg i cząstki stałe niesione przez wiatr od wpadającego powietrza chłodzącego.
W zimnych klimatach, gdy temperatury osiągają 0°C lub mniej, pojawia się niebezpieczeństwo zalodzenia. Eliminatory mgły Munters mogą zostać wyposażone w zintegrowane urządzenie grzewcze, przystosowane do pracy w trudnych warunkach, które zabezpieczy wlot powietrza przed lodem przez cały rok. Wysokie koszty utrzymania i ukryte ryzyko związane z zaladzaniem można skutecznie wyeliminować.
Zalety systemu oddzielania powietrza Munters:
Korozja spowodowana przez kondensację może być niezwykle szkodliwa, zarówno dla wieży, jak i gondoli. Osuszacze Munters służą do utrzymywania wilgotności względnej na poziomie zapewniającym brak korozji. Rotor sorpcyjny służy do usuwania wilgoci z powietrza, bez dodatkowych kosztów związanych z uruchamianiem urządzeń chłodzących na bazie kompresora, które usuwałyby skropliny z wężownicy chłodzącej. Munters ma obecnie najszerszą ofertę osuszaczy sorpcyjnych na rynku, o wielkościach i konfiguracjach dostosowanych do wszystkich rodzajów turbin wiatrowych.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!