Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
The Munters Quantum rotor is a further development of the "traditional" rotor.
With this rotor it is possible to dehumidify ambient air to very dry conditions (for instance from 12 to 2 g/kg) without use of a pre-cooler.
The advantages are simple: less investment cost, less energy cost and no condensate causing hygienic problems.
Our energy efficient Quantum Rotor provides exceptional moisture removal without requiring any pre-cooling (eg. ΔX up to 15g/kg) thus making it suitable for high reactivation temperature applications.
The insoluble desiccant cannot be "washed out" - making it effective in applications utilizing 100% outdoor air.
Munters innovative rotor design is constantly ongoing and 6 different rotor types are available to suit our customers individual requirements.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!