Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Kontrola Wilgotności Ma Znaczenie. Gdy temperatury panujące w Europie gwałtownie rosną, czy Twoje systemy obróbki powietrza są w stanie poradzić sobie z temperaturą i wyższą wilgotnością? Jeśli nie, to nie pozostawaj bezczynny. Munters ma rozwiązanie.
Przy deszczu lub w słońcu, cieplejsza pogoda niesie ze sobą wysoki poziom wilgotności, który ma znaczący wpływ na obszary takie jak produkcja żywności i przetwórstwo przemysłowe, konserwacja i komfort.
Oto kilka przykładów, jak Munters może pomóc Tobie i Twojej firmie:
Od farmy po widelec, rozwiązania klimatyzacyjne Munters są stosowane w całym łańcuchu dostaw żywności, aby zoptymalizować jakość produktu, zwiększyć wydajność produkcji, poprawić bezpieczeństwo i higienę, zmniejszyć straty i oszczędzić energię.
Osuszacze sorpcyjne firmy Munters do osuszania powietrza zapewniają suche powietrze potrzebne do optymalizacji warunków klimatycznych w magazynach, chłodniach, systemach transportowych i zakładach produkcyjnych. Sprawdź nasze serie produktów MX2 oraz ML i skontaktuj się z nami, aby zapobiec sklejaniu się produktów sypkich w procesie transportu, zmniejszyć oblodzenie w tunelach chłodzących oraz usunąć szron i mgłę w mroźniach.
Nasze produkty o solidnej konstrukcji i długiej żywotności stworzone specjalnie by sprostać najbardziej wymagającym zastosowaniom w przemyśle.
Nasze urządzenia serii ML zapewniają doskonałą wydajność dzięki zintegrowanym higrostatom przy niewielkiej obsłudze.
Seria MX² łączy tradycyjne zalety Munters, takie jak wydajność i solidność, z nowoczesną technologią, taką jak płynna regulaca RH i komunikacje zewnętrzne.
"Warunki w mroźni poprawiły się znacząco i jesteśmy wolni od lodu i śniegu po raz pierwszy od wielu wielu lat." - Andy Gordon, Kitchen Range Foods
Więcej na ten temat"Nowa podłoga jest sucha i bezpieczna, dzięki czemu możemy wykonać naszą pracę znacznie wydajniej. Mamy czystsze miejsce pracy i nigdzie nie ma lodu." - Kurt De Jonckheere, Piekarnia De Trog
Więcej na ten tematDzięki osuszaniu Munters KLM unika marnowania godzin roboczych na ręczne usuwanie lodu i szronu, a zautomatyzowany system ładowania działa nieprzerwanie bez nieplanowanych zatrzymań.
Więcej na ten tematW Cernelle suszenie rozpyłowe zawsze było wykonywane suchym powietrzem przygotowanym przez osuszacza adsorpcyjny Munters, aby utrzymać wysoką jakość produktu i zapobiec zbrylaniu się produktu wewnątrz wieży rozpyłowej.
Więcej na ten tematRotor firmy Munters kontroluje i utrzymuje niską wilgotność powietrza wlotowego w wielu instalacjach suszenia rozpyłowego na całym świecie, zwiększając bezpieczeństwo, wydajność i higienę dzięki osuszaniu.
Więcej na ten tematOsuszanie sorpcyjne jest prostym i skutecznym sposobem zwalczania problemów związanych z wilgocią. Zapobiegaj kondensacji, zmniejszaj sklejanie i zbrylanie się oraz zmniejszaj ilość odpadów.
Więcej na ten tematUżywaj systemów osuszania firmy Munters do wytworzenia suchego powietrze dla transportu pneumatycznego, aby zapewnić bardziej płynny i szybszy przepływ produktu, minimalizując nieplanowane przestoje produkcyjne spowodowane kondensacją.
Więcej na ten tematMunters pomógł firmie Carletti, producentowi czekolady, zwiększyć produktywność poprzez zmniejszenie czasu schnięcia o 1/3, jednocześnie pomagając zaoszczędzić energię.
Więcej na ten tematChcesz usłyszeć najnowsze wiadomości? Śledź nas na Twitterze @MuntersCorp i Linkedin @Munters, aby uzyskać najnowsze posty na #HumidityControlMatters. Możesz także zapisać się do naszego newslettera.
Nie pozwól, aby wysoka wilgotność popsuła Twoje lato. #HumidityControlMatters
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!