Eliminuje szkodliwe rozpuszczalniki, tworząc zdrowsze otoczenie
Emisje lotnych związków organicznych (LZO) powodują tworzenie się smogu w warstwie przyziemnej, co zagraża zdrowiu pracowników i ludności. Technologie Munters Zeolit do redukcji lotnych związków organicznych oferują niezawodne, energooszczędne i ekonomiczne metody usuwania rozpuszczalników z powietrza.
Chemikalia przemysłowe, rozpuszczalniki, alkohole oraz produkty ropopochodne, takie jak benzyna, emitują LZO, które tworzą opary w temperaturze pokojowej. Po uwolnieniu reagują z obecnymi utleniaczami azotu, w obecności światła słonecznego i ciepła, tworząc ozon atmosferyczny, zwany "smogiem". Urządzenia firmy Munters do redukcji LZO mogą eliminować te zanieczyszczenia ze spalin, zapobiegając ich emisji do atmosfery. Nasze niezawodne, ekonomiczne i energooszczędne koncentratory zeolitu pozwalają zaoszczędzić pieniądze i energię, a także przyczyniają się do dostarczania czystego powietrza na świecie.
Technologia Munters Zeolit do redukcji lotnych związków organicznych
Podstawową strukturę molekularną zeolitu stanowi czworościan foremny lub piramida, zbudowana z utleniacza krzemu (SiOn). Czworościan zawiera jeden atom krzemu w centrum oraz atomy tlenu w każdym wierzchołku. Zeolity łączą się za pomocą atomów tlenu. Połączone zeolity tworzą pory, a ich wielkość zależy od liczby złączonych cząsteczek zeolitu.
W zależności od liczby wiązań oraz obecności jonów alkalicznych w strukturze krystalicznej, tworzy się kilka typów zeolitów, każdy z różnymi rozmiarami porów. Wielkość porów decyduje także o tym, jakie lotne związki organiczne mogą ulec adsorpcji.
Urządzenia Munters Zeol do redukcji lotnych związków organicznych wykorzystują mieszankę hydrofobowych zeolitów o zróżnicowanych rozmiarach porów. Ta mieszanina pozwala na adsorpcję wielu różnych rozpuszczalników organicznych. Te hydrofobowe zeolity pochłaniają większość dostępnych na rynku rozpuszczalników.
Pory zeolitu wykazują niewielką siłę przyciągania i zatrzymują LZO. Siłę van der Waalsa nazywa się słabą fizyczną siłą przyciągania pomiędzy chemicznie neutralnymi związkami. LZO będą w porach aż do podgrzania, po czym zeolit uwolni je do powietrza.
Kiedy powietrze zawierające LZO przepływa obok cząsteczek zeolitu, działa on jak filtr odwrotny lub sito molekularne, zatrzymując związki zdolne do zaadsorbowania i przepuszczając te, które są zbyt duże, aby przez niego przejść.
Rozwiązanie Munters:
- Dbanie o zdrowie pracowników oraz lokalnej społeczności
- Stosowanie się do przepisów i unikanie kar
- Ochrona roślin i budynków przed korozją
- Korekta odniesień dotyczących zrównoważonego rozwoju
Jak funkcjonuje koncentrator LZO firmy Munters?
Osuszone powietrze trafia do systemu, gdzie cząsteczki są filtrowane, a lotne związki organiczne (LZO) pochłania rotor zeolitowy. Wentylator procesowy zasysa powietrze przez wirnik, wypuszczając czyste powietrze. W tym czasie podgrzany strumień powietrza usuwa i koncentruje LZO, regenerując wirnik do dalszej absorpcji LZO. Ostatecznie skoncentrowane LZO trafiają do utleniacza termicznego, gdzie są bezpiecznie niszczone.

Pozostałe Clean technologies oferowane przez Munters
Eliminatory mgły Munters zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczonych kropel do środowiska, co pomaga spełniać wymogi prawne i unikać sankcji. Wychwytują także płynny rozpuszczalnik, co zmniejsza koszty oczyszczania gazów. Technologia wymiany masowej Munters rozdziela składniki chemiczne i wspomaga ekstrakcję ciecz-ciecz.
Produkty - Ograniczenie emisji lotnych związków organicznych
Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy

Profesjonalne usługi dotyczące sprzętu do redukcji LZO
Nasi wykwalifikowani technicy dbają o to, aby sprzęt funkcjonował prawidłowo i osiągał optymalne rezultaty. Munters oferuje różnorodne usługi, od instalacji po umowy serwisowe oraz prewencyjną konserwację. Sprzęt do redukcji LZO zazwyczaj jest duży i dostosowany do specyficznych wymagań na miejscu, dlatego oferujemy również modernizację i ulepszenia, aby wydłużyć jego żywotność. Polegaj na naszych ekspertach, którzy zapewnią Ci czyste powietrze w sposób niezawodny i oszczędzający energię.

Pomoc w zmniejszaniu emisji lotnych związków organicznych (LZO)
Poszukujesz nowego sposobu na redukcję lotnych związków organicznych? Potrzebujesz porady na temat aktualnej instalacji lub masz inne pytanie związane z tym zagadnieniem? Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w tej branży oraz bliskiej współpracy z klientami, możesz na nas polegać. Skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że Twój projekt redukcji LZO odniesie sukces.