Elektroniczne systemy zarządzania klimatem w cieplarniach

Odkryj zaawansowane zarządzanie cieplarnią z pomocą cyfrowych systemów sterowania. Sprawdź, jak technologia pozwala dokładnie dostosować każdy element środowiska cieplarniowego, aby zapewnić optymalny wzrost roślin.

Regulator klimatu Munters Green Climate Controller umożliwia optymalizację wentylacji.
Regulator klimatu Munters Green sprawia, że uzyskanie doskonałego przepływu powietrza w cieplarni jest bardzo proste. Ten zaawansowany system umożliwia dokładne sterowanie wentylacją oraz cyrkulacją powietrza. Możesz zarządzać otworami wentylacyjnymi, kontrolować przepływ powietrza i dostosowywać sterowanie na podstawie wyzwalaczy środowiskowych. Dzięki bieżącej regulacji, rośliny mają zapewniony stały przepływ powietrza, co sprzyja ich rozwojowi w optymalnych warunkach. Bez względu na to, czy posiadasz jedną cieplarnię, czy system obejmujący do 50 stref, ten kontroler usprawnia zarządzanie wentylacją. Połącz go z Green Net, aby umożliwić zdalne sterowanie, konfigurację oraz analizę wydajności.
Czujniki do śledzenia wszystkich aspektów klimatu

Kontrolowanie temperatury w cieplarni w chłodnych obszarach
Munters Green Climate Controller to doskonałe rozwiązanie do ogrzewania cieplarni. System ten zapewnia zaawansowaną kontrolę nad ogrzewaniem, umożliwiając włączanie i wyłączanie ogrzewania oraz sieci podgrzewania wody. Zastosowanie algorytmu sterownika do unowocześnienia sieci grzewczej gwarantuje dokładne obliczenia, wysoką wydajność oraz oszczędność energii. Dzięki maksymalnie pięciu sieciom wodnego ogrzewania na strefę można dostosować ciepło do własnych potrzeb. Bez względu na to, czy dbasz o optymalną temperaturę dla sadzonek, czy ogrzewasz je w zimniejszych okresach, regulator klimatu Green Climate Controller zapewnia, że Twoje rośliny będą się prawidłowo rozwijać.
Regulatory temperatury i systemy nawadniania w cieplarniach

Utrzymanie niskiej temperatury za pomocą precyzyjnych metod chłodzenia
Pokonaj wzrastające temperatury i zapewnij optymalne warunki w swojej cieplarni za pomocą regulatora klimatu Munters Green. Ten system świetnie działa w zastosowaniach chłodzących. Można dokładnie kontrolować zamgławianie, wentylatory, wkładki chłodzące oraz zacienienie. Sterowanie PID na podstawie temperatury, wilgotności względnej (RH) oraz wyzwalacze wirtualnej prywatnej bazy danych gwarantują efektywne chłodzenie. Dzięki maksymalnie ośmiu zaworom zamgławiającym na strefę oraz ośmiu stopniom wentylatora, cieplarnia utrzymuje komfortową temperaturę, nawet w trakcie fal upałów. Nie chodzi wyłącznie o temperaturę; istotne jest stworzenie roślinom odpowiednich warunków do wzrostu.
Połącz ten sterownik z Munters Green Net, aby umożliwić zdalne sterowanie, konfigurację oraz analizę wydajności, co pozwoli utrzymać idealny klimat w cieplarni.

Zarządzanie klimatem w wielkoskaliwych plantacjach cieplarnianych
Nasze systemy kontroli klimatu, zaprojektowane z myślą o potrzebach rozwijających się przedsiębiorstw rolniczych, oferują wyjątkową kontrolę nad wszystkimi aspektami środowiska cieplarni.
Jedną z głównych korzyści dla dużych przedsiębiorstw jest skalowalność. Nasze regulatory klimatu Green Climate Controller, dzięki zdolności zarządzania aż 50 strefami klimatycznymi, gwarantują jednolite warunki w dużych sieciach cieplarnianych. Reakcje na bieżąco na zmieniające się warunki atmosferyczne, zaawansowana analiza danych oraz zdalna konfiguracja dzięki Green Net pozwalają menedżerom cieplarni na optymalizację wykorzystania zasobów i wzrostu upraw na szeroką skalę.
Odkryj naszą szeroką gamę cyfrowych czujników i systemów sterowania