Popraw wydajność poprzez wymianę masową
Urządzenia do wymiany masowej oferowane przez firmę Munters mogą zwiększyć efektywność procesów destylacji, absorpcji, ekstrakcji ciecz-ciecz, odpędzania oraz wymiany ciepła. Nasze unikalne rozwiązania umożliwiają pokonanie najważniejszych problemów związanych z separacją, zużywając minimalną ilość energii.
Udokumentowane osiągnięcia oraz zadowoleni, lojalni klienci świadczą o jakości i konstrukcji urządzeń do wymiany masowej produkowanych przez firmę Munters. Wykorzystywany do frakcjonacji, absorpcji i ekstrakcji w przemyśle przetwórczym, takim jak naftowy, gazowy, petrochemiczny, rafineryjny, chemiczny, nawozowy i farmaceutyczny, optymalizuje spadek ciśnienia w stosunku do wydajności, oferując rozwiązania dla wyzwań związanych z separacją w przemyśle przetwórczym. Firma Munters potrafi zaprojektować, wyprodukować i dostarczyć produkty do wymiany masowej, w tym wymienione poniżej.
Odkryj naszą ofertę związaną z transferem masowym
Nasze rozwiązania dotyczące wymiany masowej obejmują
Odmgławiacze
Firma Munters oferuje kompleksowe rozwiązania, które pomagają osiągnąć wymaganą skuteczność separacji, aby wyeliminować porywanie kropel cieczy ze strumienia gazu lub pary, wykorzystując modele separatorów mgły WIN-Mesh® i WIN-Vane®.
Wszystkie uszczelnienia oraz elementy wewnętrzne wykonano z różnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, stopy 625/825, aluminium, cyrkon, tytan, miedź i polimery.
Firma Munters przez lata dostarczyła eliminatory mgły do przeszło 5000 instalacji. Zawierają kolumny o średnicach do 40 stóp (około 12000 mm), z uszczelnieniem strukturalnym, powiązanymi elementami wewnętrznymi oraz wszystkimi rodzajami tac do czteroprzebiegowych, w tym z zaworem, sitem, pokrywą pęcherzykową i tacami o podwójnym przepływie.

Poznaj ekologiczne technologie
Firma Munters oferuje czyste technologie, które obejmują odmgławianie, rozwiązania do wymiany masowej oraz technologie redukcji LZO. Podnieś efektywność procesów, zredukuj emisje i ogranicz ślad węglowy za pomocą czystych technologii. Razem staramy się zagwarantować światu czyste powietrze.
Produkty - Wymiana masowa
Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy

Usługi i pomoc w obszarze wymiany masowej
Zagwarantuj maksymalną efektywność w destylacji, absorpcji, ekstrakcji ciecz-ciecz do strippingu oraz wymianie ciepła, wykorzystując światowej klasy zdolności inżynieryjne firmy Munters. Świadczymy usługi obejmujące instalację, wsparcie, projektowanie procesów, ocenę hydrauliczną, walidację, projektowanie mechaniczne oraz badania i rozwój.