Would you prefer to visit the site in this language?
Czy wiesz, że ludzie przebywają w budynkach przez ponad 90% czasu? Może zaskakiwać, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach są substancje chemiczne emitowane przez materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz. Z tego powodu firma Munters z dumą prezentuje wkładki chłodzące i nawilżające CELdek® oraz GLASdek®, które otrzymały złoty certyfikat GREENGUARD od niezależnej organizacji UL.
Certyfikat UL GREENGUARD wspiera producentów w tworzeniu i reklamowaniu produktów o niskiej emisji chemikaliów, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza wewnątrz budynków. Ponad 450 nabywców federalnych, detalistów, narzędzi oceny zielonych budynków oraz kodeksów budowlanych na całym świecie uznaje, odnosi się do i preferuje produkty z certyfikatem UL GREENGUARD.
Otrzymanie certyfikatu UL GREENGUARD dla produktów o niskiej emisji chemicznej nie tylko potwierdza zgodność z istotnymi normami emisji chemicznej, ale również pokazuje zaangażowanie w tworzenie zdrowszego środowiska wewnętrznego.
Standard certyfikacji UL GREENGUARD Gold ustala kryteria zdrowotne dla dodatkowych substancji chemicznych i wymaga niższych całkowitych poziomów emisji lotnych związków organicznych, aby zagwarantować, że produkty nadają się do użytku w miejscach takich jak szkoły i placówki opieki zdrowotnej. Każdy certyfikowany produkt podlega przeglądowi procesu produkcji oraz regularnym testom, aby zredukować wpływ na środowisko wewnętrzne.
Czyste powietrze w pomieszczeniach przynosi wiele korzyści, takich jak obniżenie ryzyka astmy, alergii, bólów głowy, trudności z oddychaniem oraz podrażnień oczu, nosa i gardła. Zmniejsza także ryzyko pojawienia się wad rozrodczych i rozwojowych, chorób neurologicznych oraz niektórych nowotworów. Priorytetem czystego powietrza w pomieszczeniach jest nie tylko dbanie o zdrowie, ale także poprawa jakości życia oraz zapewnienie bezpieczniejszego i bardziej komfortowego otoczenia dla wszystkich.
Wkładki chłodzące i nawilżające Munters GLASdek® i CELdek® zostały poddane rygorystycznym testom, które sprawdzały emisję ponad 360 różnych substancji chemicznych, co gwarantuje, że ich emisje nie są szkodliwe. Testy te spełniają jedne z najbardziej surowych norm emisji spalin na świecie i przeprowadza je niezależna strona. Aby zachować certyfikat, należy co roku testować produkty.