Would you prefer to visit the site in this language?
Rozwiązania firmy Munters dotyczące nawilżania i chłodzenia adiabatycznego wspierają utrzymanie odpowiednich warunków wewnętrznych w budynkach przemysłowych, biurowych oraz komercyjnych. Zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotności względnej, aby uniknąć elektryczności statycznej i problemów z kurzem, wpływa korzystnie na samopoczucie osób przebywających w budynku. Wykorzystanie systemu nawilżania i chłodzenia wyparnego usprawnia regulację temperatury i wilgotności względnej, a także obniża zużycie energii.
Munters to globalny lider w tworzeniu i wytwarzaniu energooszczędnych parowników do nawilżania powietrza. Nasze systemy kontroli klimatu higienicznego czerpią energię ze zrównoważonych źródeł. Nawilżacze ewaporacyjne i parowniki Munters przyspieszają naturalne parowanie, tworząc zdrowe, efektywne i zrównoważone środowisko wewnętrzne.
Systemy nawilżania i chłodzenia wyparnego wykorzystują proces, który dodaje cząsteczki wody do powietrza, zwiększając wilgotność względną i obniżając temperaturę. W zależności od specyficznego zastosowania, pożądane cele mogą obejmować zwiększenie poziomów wilgotności lub redukcję temperatury.
Zestaw wysokowydajnych parowników Munters GLASdek GX40 z innymi standardowymi markami w branży, aby ocenić, jak inwestycje i koszty prezentują się rocznie oraz w perspektywie 10 lat.
Zmieniające się pory roku wpływają na poziom wilgotności zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, ponieważ powietrze w pomieszczeniach pochodzi z zewnątrz. Zimą poziom wilgotności w pomieszczeniach obniża się, co może powodować wysuszenie skóry, swędzenie oczu i podrażnienie gardła, jeśli nie jest odpowiednio utrzymywany. Jeśli nie oczyści się wilgotnego letniego powietrza, może to prowadzić do rozwoju bakterii i pleśni, co skutkuje rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów i zanieczyszczeń w budynkach.
Poznaj naszą linię energooszczędnych nawilżaczy ewaporacyjnych stworzonych do różnych klimatów, wnętrz i zastosowań. Spełniając wszystkie wymagania, możemy dostosować rozwiązania do indywidualnych potrzeb.
Legionella to rodzaj bakterii, który rozmnaża się w środowisku wodnym. Mogą występować także w środowiskach przemysłowych, takich jak wieże chłodnicze, parowniki oraz inne systemy wodne. Jeżeli nie są właściwie kontrolowane, bakterie Legionella mogą szybko się rozmnażać i rozprzestrzeniać w powietrzu. Wdychanie aerozoli zawierających bakterie Legionella jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, mogącym prowadzić do choroby legionistów. Aktualnie zidentyfikowano 52 gatunki bakterii Legionella.
Czytaj dalej
Czy wiesz, że ludzie przebywają w budynkach przez ponad 90% czasu? Może zaskakiwać, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach są substancje chemiczne emitowane przez materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz. Z tego powodu firma Munters z dumą prezentuje wkładki chłodzące i nawilżające CELdek® oraz GLASdek®, które otrzymały złoty certyfikat GREENGUARD od niezależnej organizacji UL.
Czytaj dalej