Brak wilgoci. Brak lodu.
Bez właściwego systemu osuszania, w chłodni pojawi się kondensacja i będzie gromadzić się lód. Może to także dotknąć śluzy powietrznej i doku załadunkowego. Najbardziej zaawansowane technologie osuszania chłodni oferowane przez firmę Munters eliminują te trudności. Gdy para wodna w otoczeniu spadnie poniżej pewnego poziomu, kondensacja przestaje się tworzyć. Brak wilgoci oznacza brak lodu.
Obniż wydatki i emisję CO2, usuwając wilgoć i lód w chłodni za pomocą systemu osuszania Munters. Nasze systemy do osuszania magazynów umożliwiają uzyskanie optymalnego klimatu w całym budynku.
Zasoby

Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o kontroli klimatu w chłodniach?
Przeczytaj opracowanie techniczne Munters, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania do osuszania mogą pomóc w zarządzaniu wilgotnością w chłodniach.
Nasze rozwiązania w zakresie chłodni

Osuszanie chłodni zapewnia bezpieczeństwo
Lód i kondensacja powodują śliskość podłóg, a powstały lód może spadać na pracowników. Ponadto wilgotne powietrze może powodować mgłę i ograniczać widoczność.
Rozwiązania firmy Munters do osuszania chłodni mogą poprawić bezpieczeństwo, eliminując kondensację i lód. Brak lodu oznacza, że pracownicy nie poślizgną się ani nie potkną, a spadające kawałki lodu nie zniszczą urządzeń. Brak mgły przekłada się na lepszą widoczność i mniejszą liczbę wypadków.
Produkty - Chłodnia

Chłodnie Munters – usługi
Rozumiemy, jak ważne jest utrzymanie optymalnych warunków w chłodniach. Nasz zespół techników specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach serwisowych, gwarantując maksymalną wydajność urządzeń osuszających. Od instalacji i uruchomienia po modernizację, wspieramy minimalizowanie przestojów i maksymalizowanie produktywności przez cały okres eksploatacji sprzętu.
Blisko współpracujemy z klientem, aby stworzyć spersonalizowane plany usług, które odpowiadają jego celom produkcyjnym i budżetowi. Pozwól Munters Services stać się zaufanym partnerem w zachowaniu integralności produktu, zmniejszeniu zużycia energii oraz wydłużeniu trwałości sprzętu.

Wsparcie kontroli klimatu w chłodniach
Tworzymy i realizujemy unikalne rozwiązania dotyczące kontroli klimatu w chłodniach, aby zapobiegać gromadzeniu się wilgoci i lodu, zapewniając optymalne warunki dla specyficznych wymagań. Zespół wsparcia przeprowadzi Cię od początkowej konsultacji aż po bieżącą konserwację, gwarantując maksymalną wydajność urządzeń Munters.
Nasze dążenie do efektywności i wydajności obejmuje wszystkie nasze usługi. Od regularnej konserwacji po szybkie naprawy drobnych usterek, dbamy o to, aby urządzenia osuszające pracowały z maksymalną efektywnością, co pozwala oszczędzać energię i obniżać koszty operacyjne.

„Korzyści z instalacji są jasne", tłumaczy Koen Dejonghe z Pinguin. „Podłoże nie jest już śliskie z powodu kondensacji. Zwiększyliśmy także standard produktów. Warzywa już nie są przymarznięte do siebie”.
Koen Dejonghe
Pinguin