Utrzymanie i serwisowanie urządzeń do osuszania
Możesz na nas polegać w kwestii konserwacji i napraw.
Bez względu na potrzeby serwisowe, od wsparcia technicznego i oryginalnych części Munters, po zaplanowane wizyty konserwacyjne oraz usługi naprawcze na miejscu, nasz globalny zespół serwisowy jest gotów pomóc. Wykorzystujemy nasze możliwości produkcyjne do skutecznej dystrybucji oryginalnych części zamiennych oraz posiadamy rozbudowaną sieć techników serwisowych Munters, strategicznie rozmieszczonych, aby zapewnić wsparcie na całym świecie.
Nasza propozycja konserwacji i napraw zawiera:
- Profilaktyczne wizyty serwisowe
- Oryginalne części zamienne Munters
- Komplety serwisowe
- Kontrola wydajności rotora
- Wymiany rotora
- Analiza efektywności energetycznej

Profilaktyczne wizyty serwisowe
Prewencyjne wizyty konserwacyjne stanowią istotny element umów serwisowych Munters, ale można je także zamówić jednorazowo na żądanie. Podczas wizyty technik serwisowy Munters sprawdzi urządzenie, aby zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu w porównaniu ze specyfikacjami projektowymi i wymaganiami klienta. Realizujemy także rutynowe prace konserwacyjne, w tym wymianę części eksploatacyjnych. Po wizycie dostaniesz szczegółowy raport serwisowy, który będzie zawierał informacje o wydajności urządzeń oraz zalecenia mające na celu zabezpieczenie obiektu przed nieplanowanymi i niechcianymi przestojami.

Oryginalne części zamienne Munters
Wszystkie oryginalne części Munters, wykonane ze starannie dobranych materiałów, są projektowane zgodnie z wysokimi standardami firmy i sprawdzane przez wewnętrznych ekspertów, aby zagwarantować, że każda część spełnia lub przewyższa specyfikacje.

Komplety serwisowe
Pewne elementy osuszaczy i systemów uzdatniania powietrza Munters to materiały eksploatacyjne, które trzeba regularnie wymieniać, aby zachować ich najwyższą efektywność. Nasze zestawy serwisowe zaprojektowano tak, aby wszystko, co potrzebne do serwisowania urządzeń, było łatwo dostępne w Twojej lokalizacji.

Kontrola wydajności rotora
Rotor sorpcyjny stanowi kluczowy element każdego systemu osuszania sorpcyjnego. Aby zachować odpowiednie warunki pracy, rotor musi działać z ustaloną wydajnością. Rotor sorpcyjny, który jest dobrze konserwowany i regularnie monitorowany, przedłuży żywotność osuszacza, umożliwiając utrzymanie idealnego klimatu przez lata. Nasi przeszkoleni technicy używają zastrzeżonego oprogramowania do pomiaru i obliczania oczekiwanej wydajności jednostki podczas sprawdzania rotora. Dzięki temu możemy porównać wydajność systemu osuszania z wartościami określonymi w specyfikacji projektowej, co pozwala zapewnić jego optymalne działanie.
W centrum sztuki znajduje się wiele pięknych przedmiotów wykonanych z drewna, szkła oraz innych materiałów, które potrzebują odpowiedniej temperatury i wilgotności. Dzięki Munters Service spełniamy właściwe wymagania klimatyczne.
Johan Nygren, Dyrektor do spraw technologii i bezpieczeństwa
Muzeum Alkoholu

Munters – opieka w okresie eksploatacji urządzenia
W trakcie długotrwałego użytkowania urządzenia Munters przechodzą przez cztery etapy. Bez względu na etap, nasze produkty i usługi serwisowe gwarantują najlepsze funkcjonowanie i parametry działania. Nasza oferta zawiera wszystko, od instalacji i precyzyjnej konserwacji zapobiegawczej po modernizacje oraz wsparcie w projektowaniu optymalnych rozwiązań zastępczych, gdy nadejdzie czas na wymianę urządzenia.