Zestawy serwisowe Munters do osuszaczy serii ML
W oparciu o nasze ponad 60-letnie doświadczenie w zakresie kontroli klimatu, firma Munters starannie wybrała zestawy serwisowe, które zapewnią, że osuszacz sorpcyjny ML będzie działał z maksymalną wydajnością, zapobiegając kosztownym przestojom spowodowanym awariami.
Korzyści z zestawów serwisowych serii ML
- Wszystkie części potrzebne do zapewnienia optymalnej pracy urządzeń przez długi czas
- Przetestowane i zweryfikowane przez Munters w celu zapewnienia optymalnej wydajności
- Wysoka, oryginalna jakość każdego elementu
- Większa wydajność dzięki skróceniu czasu napraw
- Minimalizacja ryzyka przestojów dzięki dostępności kluczowych części zamiennych
- Integracja z planem konserwacji zapobiegawczej Munters
- Wstępnie zmontowane elementy oszczędzają czas podczas wymiany na miejscu

Wszystko w jednym zestawie
Firma Munters przygotowała różne zestawy serwisowe dla urządzenia ML. Konserwacja zapobiegawcza za pomocą zestawu serwisowego zapewnia jednoczesną wymianę wszystkich istotnych części przy użyciu wysokiej jakości części zamiennych Munters. Jednostka ML może wtedy pracować z maksymalną wydajnością, a Ty możesz uniknąć kosztownych przestojów spowodowanych awariami.
Wybierz swój zestaw do serwisowania ML
Zestaw bezpieczeństwa
Otrzymujesz kluczowe elementy, które gwarantują bezpieczne funkcjonowanie jednostki ML, w tym czujniki identyfikujące potencjalne awarie systemu.

Zestaw części obrotowych
Wymieniaj ruchome elementy, zanim się zużyją i ulegną uszkodzeniu. Starannie wyselekcjonowane części zamienne Munters w zestawie elementów obrotowych gwarantują najwyższą wydajność urządzenia.

Zestaw części elektrycznych
Kluczowe elementy elektryczne zużywają się po wielu latach ekspozycji na wysokie natężenie prądu. Zamień je na zestaw komponentów elektrycznych, aby zagwarantować bezpieczne funkcjonowanie.

Zestaw części rotora
Rotor sorpcyjny stanowi centralny element jednostki ML. Zachowanie 100% sprawności jest niezwykle ważne, dlatego trzeba wymieniać zużyte elementy rotora przy użyciu zestawu części, który obejmuje kasetę rotora oraz elastyczne połączenie, umożliwiające bezpieczną wymianę.

Zamiast setek części zamiennych, proponujemy kilka zestawów z kluczowymi elementami niezbędnymi dla klientów. Równoczesna wymiana wszystkich elementów w jednym zestawie oszczędza czas, pomaga klientom uniknąć przestojów oraz maksymalnie wydłuża czas pracy.
José Guzmán, Menedżer ds. usług w Hiszpanii oraz Portugalii
Munters