Umowy serwisowe oferowane przez Munters gwarantują poczucie bezpieczeństwa
Dlaczego warto zdecydować się na umowy serwisowe Munters?
Umowy serwisowe Munters chronią inwestycję i utrzymują wydajność urządzeń Munters, gwarantując, że nieprzerwanie oferują one optymalną kontrolę wilgotności i temperatury zgodnie z ich przeznaczeniem. Zespoły serwisowe Munters działają globalnie, ale skupiają się na lokalnych potrzebach. Fabrycznie przeszkoleni i doświadczeni technicy są gotowi zapewnić klientom konserwację, serwis oraz spokój ducha.
Umowy serwisowe Munters:
- Zwiększ trwałość i efektywność systemu osuszania powietrza
- Ułatw sobie budżetowanie, integrując przedłużoną gwarancję z planowaną konserwacją i serwisem.
- Technicy-eksperci regularnie uczestniczą w szkoleniach i korzystają z globalnego wsparcia, aby zapewnić efektywną obsługę klienta.
- Autorskie oprogramowanie ułatwia konfigurację urządzeń oraz diagnozowanie problemów.
- Zachowaj maksymalny zwrot z inwestycji
- Eksperci zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym etapie istnienia urządzenia

Trzy poziomy usług, dopasowane do Twoich wymagań
W zależności od specyficznych wymagań klimatycznych proponujemy trzy poziomy usług o zbliżonych celach, lecz obejmujące różne typy wsparcia. Można w pełni dostosować każdy poziom do indywidualnych potrzeb.
Wybierz poziom usług
Korzyści z umów serwisowych Munters

Munters – opieka w okresie eksploatacji urządzenia
W trakcie długotrwałego użytkowania urządzenia Munters przechodzą przez cztery etapy. Bez względu na etap, nasze produkty i usługi serwisowe gwarantują najlepsze funkcjonowanie i parametry działania. Nasza oferta zawiera wszystko, od instalacji i precyzyjnej konserwacji zapobiegawczej po modernizacje oraz wsparcie w projektowaniu optymalnych rozwiązań zastępczych, gdy nadejdzie czas na wymianę urządzenia.