Rozwiązania Munters do wynajmu
Indywidualne rozwiązania dotyczące uzdatniania powietrza tak długo, jak to konieczne. Czy potrzebujesz urządzeń do uzdatniania powietrza na krótki okres, aby sprostać nagłym potrzebom, zwiększonym wymaganiom produkcyjnym lub trudnym warunkom środowiskowym? Munters Rental Solutions umożliwia szybkie przezwyciężanie wyzwań bez konieczności ponoszenia nieprzewidzianych wydatków kapitałowych. Dodatkowo używanie wydajnych urządzeń Munters do uzdatniania powietrza przyczynia się do redukcji kosztów operacyjnych.

Wynajem produktów Munters może pomóc Ci w:
Munters oferuje wynajem urządzeń do osuszania
Munters Rental Solutions zapewnia tymczasowe użytkowanie energooszczędnych osuszaczy i innych urządzeń do uzdatniania powietrza znanych z jakości, najwyższej wydajności i stabilnej pracy. Dzięki rozwiązaniu Munters Rental Solution możesz skupić się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy my stworzymy i utrzymamy idealny klimat dla Twojego obiektu. Nasze elastyczne umowy wynajmu są dopasowane do Twoich wymagań i pozwalają na użytkowanie urządzeń tak długo, jak to konieczne.
Danish Crown decyduje się na wynajem osuszacza w nagłych przypadkach
Bardzo doceniam szybkie działania Munters, które umożliwiły kontynuację produkcji bez opóźnień i bez kompromisów w zakresie wysokich standardów klimatycznych i higienicznych. Bardzo szybko zakończono instalację tymczasowego osuszacza Munters oraz niezbędnych przewodów. Razem moglibyśmy wtedy kontynuować pracę nad trwałym rozwiązaniem dla naszego zakładu.
Boye Olsen, szef produkcji
Duńska Korona