Modernizacje wentylatorów AHU Munters
Główne zalety
- Osiągnięcie identycznego przepływu powietrza przy zużyciu o 30-60% mniej energii
- Znacznie szersza krzywa wydajności pozwala na duże oszczędności energii poprzez zmniejszenie prędkości wentylatora
- Mniejsze wydatki na konserwację bez potrzeby wymiany pasków i smarowania łożysk
- Redukcja emisji CO2 w celu wsparcia realizacji założeń
Lotnisko Heathrow oszczędza 15 GWh rocznie
Port lotniczy Heathrow, będący najbardziej ruchliwym lotniskiem w Europie z 80 milionami pasażerów w 2018 roku, dąży do osiągnięcia neutralności w emisji dwutlenku węgla w swojej infrastrukturze do 2050 roku. Działania mające na celu oszczędzanie energii obejmują modernizację wentylatorów Munters, co pozwoli zaoszczędzić 15 GWh rocznie (równoważne zużyciu energii przez 3400 gospodarstw domowych). Od 2016 roku specjaliści z Munters wprowadzają usprawnienia w systemach HVAC.

Modernizacja wentylatorów pozwala zaoszczędzić energię i obniżyć emisję CO2 na lotnisku w Liège
Ostatnio lotnisko w Liège zmodernizowało swoje systemy kontroli klimatu w terminalu pasażerskim przy współpracy z firmą Munters. Zmodernizowano dwie jednostki odciągowe oraz wymieniono jeden wentylator, co znacząco obniżyło zużycie energii elektrycznej i emisję CO2 o 20 ton, a inwestycja zwróciła się w ciągu 31 miesięcy.
Port lotniczy Birmingham oszczędza 58% energii
Lotnisko Birmingham, będące 7. co do wielkości w Wielkiej Brytanii, rocznie obsługuje 13 milionów pasażerów, oferując loty do 150 destynacji. Gdy centrala wentylacyjna w strefie odpraw terminala przestała działać, firma Munters, czołowy ekspert w energooszczędnym uzdatnianiu powietrza, dostarczyła rozwiązanie, wymieniając stare wentylatory z napędem pasowym na nowy system FanGrid z pięcioma wydajnymi wentylatorami odśrodkowymi EC.
Ostatnio wykonaliśmy świetną pracę z Munters w zakresie modernizacji wentylatorów typu plug, oszczędzając około 1 300 000 kWh energii rocznie, a wciąż jest jeszcze więcej oszczędności do osiągnięcia. Ich doświadczenie nie ma sobie równych i zapewnili wzorową obsługę.
Michael Nagle, Kierownik ds. mediów
Lotnisko Londyn Luton