Konwersje sterowania Munters
Przedłuż trwałość osuszacza powietrza
Wykonaj konwersję elementów sterujących w starszych urządzeniach do uzdatniania powietrza firmy Munters, aby poprawić efektywność energetyczną i uzyskać różnorodne elastyczne opcje. System sterowania Munters Climatix, typowy dla większych osuszaczy, można zastosować w już działających systemach.
Produkujemy nasze zestawy do konwersji sterowników na żądanie, aby dostosować je do specyficznej konfiguracji urządzenia (urządzeń), co wiąże się z określonym czasem realizacji. Munters sugeruje szybkie wdrożenie działań prewencyjnych dotyczących wymiany starzejących się sterowników, aby zmniejszyć ryzyko nieoczekiwanych przestojów w razie nagłej awarii sterownika.
Korzyści z konwersji:
- Dokładniejsze i enegooszczędne funkcjonowanie systemu
- Sterowanie systemem zarządzania budynkiem (BMS)
- Zdalne połączenie za pomocą Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP oraz opcje WEB
- Całkowita kontrola nad dodatkowymi funkcjami, takimi jak wstępne uzdatnianie, końcowe uzdatnianie, ogrzewanie, chłodzenie oraz nawilżanie.
- Możliwość zapisywania wartości

Konwersja sterowania ML2E do AirC400
Jeśli posiadasz osuszacz ML* dostarczony w latach 1996-2023, Munters sugeruje podjęcie działań zapobiegawczych i konwersję dobrze działającego osuszacza ML na nowy sterownik AirC400.
Obecny moduł sterujący PCB jest już przestarzały i nie ma bezpośredniego zamiennika w przypadku awarii. Firma Munters sugeruje konwersję systemu sterowania przy użyciu zestawu AirC400 z serii ML2E, aby zapobiec nieplanowanym przestojom i wydłużyć trwałość jednostki ML.
*Ten zestaw konwersyjny pasuje do modeli ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E oraz MLT1400E.

Konwersja sterowania ML2E do Climatix
Jeśli posiadasz osuszacz ML lub system ML Plus z modułem osuszacza*
dostarczony w latach 1996-2023, Munters sugeruje podjęcie działań zapobiegawczych i konwersję dobrze działającego osuszacza ML z wykorzystaniem nowego, zaawansowanego sterownika Climatix.
Obecny moduł sterujący PCB jest już przestarzały i nie ma bezpośredniego zamiennika w przypadku awarii. Firma Munters zaleca konwersję systemu sterowania przy użyciu zestawu do konwersji Climatix serii ML2E, aby zapobiec nieplanowanym przestojom i wydłużyć trwałość jednostki ML.
*Ten zestaw konwersyjny jest przeznaczony do jednostek ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
ML1350E i MLT1400E dostarczonych w latach 1996-2023.

Konwersja sterowania ML3* do Climatix
Jeśli posiadasz osuszacz ML* wyprodukowany w latach 2005-2015, Munters sugeruje podjęcie działań zapobiegawczych i wymianę dobrze działającego osuszacza ML na nowy sterownik Climatix.
Dotychczasowy sterownik ACD/ICD jest przestarzały, a w przypadku jego awarii nie jest dostępny żaden zamiennik. Firma Munters sugeruje konwersję systemu sterowania oraz przedłużenie okresu użytkowania jednostek ML.
*Ten zestaw do konwersji można zastosować w z ML17, ML23 i MLT30.

Konwersja MX do Climatix
Podnieś efektywność swojego osuszacza MX za pomocą nowego sterownika Climatix. Seria MX, funkcjonująca bezawaryjnie od ponad dwudziestu lat, z wbudowanym sterowaniem DDC, daje różne możliwości rozbudowy.
Zalecamy konwersję sterownika przy użyciu zestawu do konwersji, który został zaprojektowany specjalnie dla konfiguracji jednostki MX, ponieważ sterownik DDC nie może być już wymieniony z powodu przestarzałych komponentów. Zestaw do konwersji jest produkowany na zamówienie i wymaga określonego czasu realizacji, dlatego warto zaplanować interwencję, aby uniknąć przestojów w razie nagłej awarii sterownika.