Modernizacja i ulepszenie urządzeń osuszających
Podnieś efektywność swoich urządzeń
Nasze usługi modernizacji i unowocześniania mają na celu odnowienie istniejących urządzeń osuszających, poprawę ich efektywności oraz przedłużenie ich trwałości w przyszłości. Możemy także wesprzeć w adaptacji obecnego systemu do nowych potrzeb, dodając rozszerzoną funkcjonalność i opcje.
Technicy serwisowi mogą pomóc przedłużyć żywotność urządzeń i poprawić ich wydajność, stosując różne metody.
Przykłady zawierają:
- Konwersje sterowania
- Odzyskiwanie energii z rotora
- Modernizacja wentylatorów procesowych
- Modernizacja wentylatorów central wentylacyjnych
- Konwersja źródła energii
- Całkowita odnowa central wentylacyjnych
- Modernizacje rotora

Konwersja sterowania
Wykonaj konwersję elementów sterujących w obecnych osuszaczach, aby w pełni korzystać z zalet sterownika Munters AirC. AirC to typowy system sterowania, który znajduje się w większości większych systemów osuszania produkowanych obecnie przez firmę Munters, oferując szeroki wachlarz korzyści, takich jak:
- Precyzyjniejsze i oszczędzające energię funkcjonowanie systemu
- Lepsza komunikacja z BMS
- Funkcje łączności Munters
- Prosty w obsłudze system oprogramowania z interfejsem przyjaznym dla użytkownika
- Opcje zapisywania wartości
Odzyskiwanie energii z rotora
Czy masz starszy model osuszacza Munters w swoim obiekcie i chcesz obniżyć jego zużycie energii? Nasi wykwalifikowani technicy serwisowi są w stanie pomóc. Modernizacyjne rozwiązania Munters mają na celu ograniczenie zużycia energii przez starsze jednostki, gwarantując oszczędną pracę przez długi czas.
Większość energii potrzebnej do osuszania zużywa się na podgrzewanie strumienia powietrza regeneracyjnego, dlatego odzyskiwanie energii wykorzystywanej w cyklu reaktywacji przynosi duże oszczędności. Włączenie technologii oczyszczania Munters do obecnego systemu osuszania obniża energię regeneracji nawet o 30%, a zazwyczaj inwestycja zwraca się w ciągu dwóch lat.
Modernizacje wentylatorów w centralach wentylacyjnych
Znaczące ograniczenie zużycia energii przez centrale wentylacyjne (AHU). Wymień starsze zespoły wentylatorów i silników napędzane paskiem, zamontowane po stronie nawiewu i wywiewu w centrali klimatyzacyjnej, układem wentylatorów ściennych z bardziej energooszczędnymi wentylatorami z komutatorem elektronicznym (EC). Modernizowanie central wentylacyjnych zamiast ich wymiany umożliwia oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów.
Główne zalety
- Osiągnięcie identycznego przepływu powietrza przy zużyciu od 30 do 60% mniej energii
- Znacznie szersza krzywa wydajności pozwala na duże oszczędności energii poprzez zmniejszenie prędkości wentylatora
- Mniejsze wydatki na konserwację bez potrzeby wymiany pasków i smarowania łożysk
- Redukcja emisji dwutlenku węgla w celu wsparcia realizacji założeń

Modernizacja wentylatorów procesowych
Nasi technicy serwisowi mogą pomóc w obniżeniu zużycia energii, wymieniając silniki AC i wentylatory spiralne w starszych osuszaczach na nowoczesne ściany wentylatorów z napędem EC. Ta modernizacja umożliwia oszczędność energii na poziomie co najmniej 50%, co pozwala na zwrot z inwestycji w czasie krótszym niż dwa lata. Można skonfigurować te wszechstronne ściany wentylatorów w różnych układach, co daje elastyczność instalacji.

Konwersja źródła energii
Nasi technicy serwisowi pomogą zredukować zależność od paliw kopalnych i obniżyć całkowity ślad węglowy, zastępując gazowe źródło ciepła regeneracyjnego nagrzewnicą elektryczną. To rozwiązanie jest wyjątkowo korzystne w regionach, gdzie energia z odnawialnych źródeł zasila sieć i istnieją bodźce do jej używania.

Całkowita odnowa central wentylacyjnych
Zamiast wymiany, proponujemy kompleksową renowację centrali wentylacyjnej, która zawiera nowe drzwi, obudowę, elementy i wentylatory. W razie potrzeby można ponownie użyć jednostki do nowych celów, na przykład gdy potrzebna jest dodatkowa filtracja lub odzysk ciepła.
Proces renowacji może odbywać się w różnych etapach, co pozwala na ciągłe działanie centrali wentylacyjnej przez cały czas trwania prac. To podejście jest często wybierane, ponieważ optymalizuje czas sprawności kolejnych działań lub procesów. Oferujemy kompleksową usługę renowacji dla wszystkich marek i modeli central wentylacyjnych, bez względu na ich wiek, typ, producenta czy lokalizację.

Modernizacje rotora
Rotory sorpcyjne uchodzą za najefektywniejszą energetycznie metodę tworzenia środowisk z kontrolowaną wilgotnością. Jeśli pragniesz poprawić efektywność obecnego osuszacza, najskuteczniejszą i najbardziej ekonomiczną metodą jest unowocześnienie rotora.
Większa efektywność energetyczna oraz lepsza wydajność rotora przyniosą roczne oszczędności, umożliwiając Niko odzyskanie zainwestowanych środków w ciągu jedynie 20 miesięcy.
Niko NV

Munters – opieka w okresie eksploatacji urządzenia
W trakcie długotrwałego użytkowania urządzenia Munters przechodzą przez cztery etapy. Bez względu na etap, nasze produkty i usługi serwisowe gwarantują najlepsze funkcjonowanie i parametry działania. Nasza oferta zawiera wszystko, od instalacji i precyzyjnej konserwacji zapobiegawczej po modernizacje oraz wsparcie w projektowaniu optymalnych rozwiązań zastępczych, gdy nadejdzie czas na wymianę urządzenia.