Instalacja, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji urządzeń do odmgławiania, wymiany masowej i redukcji lotnych związków organicznych (LZO)

Poprawna instalacja oraz uruchomienie są kluczowe dla spełnienia wymagań wydajnościowych
Nasze usługi instalacji, rozruchu i oddania do eksploatacjiu produktów do odmgławiania, wymiany masowej oraz redukcji LZO gwarantują optymalną wydajność od samego początku.
Odmgławianie
Świadczymy usługi wsparcia instalacji dla klientów, którzy pragną mieć pewność, że montaż ich urządzeń do odmgławiania odbywa się zgodnie z założeniami projektowymi. W takich sytuacjach technik serwisowy Munters jest na miejscu, aby nadzorować instalację, odpowiadać na pytania i ostatecznie potwierdzić, że instalacja została przeprowadzona prawidłowo.
Wymiana masowa
W zależności od miejsca możemy oferować usługi instalacji lub nadzoru nad montażem urządzeń do wymiany masowej. Nasi inżynierowie to specjaliści w montażu produktów Munters. W razie potrzeby mogą także asystować przy instalacji produktów zaprojektowanych i dostarczonych przez innych producentów.
Redukcja LZO
Cena sprzedaży urządzeń do redukcji LZO zawsze obejmuje usługi uruchomienia i przekazania do eksploatacji. Konieczne jest upewnienie się, że urządzenie funkcjonuje zgodnie z precyzyjnymi specyfikacjami przez cały okres użytkowania. Specjalnie przeszkoleni technicy terenowi Munters są najlepsi do tego zadania. Dla każdej instalacji opracowujemy instrukcję obsługi i konserwacji oraz organizujemy szkolenie teoretyczne i praktyczne z urządzeniem, aby personel był odpowiednio przygotowany do nadzorowania jego działania po uruchomieniu.