Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start
Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.
If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Munters – opieka w okresie eksploatacji urządzenia
W trakcie długotrwałego użytkowania urządzenia Munters przechodzą przez cztery etapy. Bez względu na etap, nasze produkty i usługi serwisowe gwarantują najlepsze funkcjonowanie i parametry działania. Nasza oferta zawiera wszystko, od instalacji i precyzyjnej konserwacji zapobiegawczej po modernizacje oraz wsparcie w projektowaniu optymalnych rozwiązań zastępczych, gdy nadejdzie czas na wymianę urządzenia.