Ekstrakcja
Saturn ONE
Seria Munters Saturn ONE poprawia dobrostan zwierząt i zrównoważony rozwój, jednocześnie zapewniając doskonały wzrost i wydajność inwentarza żywego.
Highlights
- Optymalny kształt przenośnika wykonanego z kompozytu
- Mała liczba ruchomych części zmniejsza czas i koszty konserwacji
- Gładkie wnętrze obudowy poprawia efektywność przepływu powietrza
- Redukcja hałasu polepsza warunki wewnętrzne
- E-line umożliwia zmniejszenie wydatków na energię elektryczną nawet o 50%.
- Zastrzeżona migawka antygrawitacyjna (AGS)
Produkty z tej serii
Model | Średnica wirnika (mm) | Typ silnika | Maks. ciśnienie statyczne (Pa) | Karta produktu | Instrukcja obsługi |
---|---|---|---|---|---|
Saturn ONE | 1400 | Ac, Ec | 120 | Zobacz |
Tytuł | Typ | Język | Link do pobrania |
---|---|---|---|
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | niemiecki | Zobacz |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | angielski | Zobacz |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | francuski | Zobacz |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | włoski | Zobacz |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | portugalski | Zobacz |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | hiszpański | Zobacz |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | angielski | Zobacz |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | angielski | Zobacz |