Would you prefer to visit the website in this country and language?

Ekstrakcja

Saturn FIVE

Seria Munters Saturn FIVE składa się z wentylatorów wyciągowych, które oferują doskonały przepływ powietrza oraz wysoką efektywność energetyczną. Te nowoczesne, modułowe wentylatory technologiczne wspomagają rozwój zwierząt hodowlanych, zwiększając ich dobrostan oraz wydajność.

Highlights

  • Całkowicie elastyczna modułowa konfiguracja
  • Zrównoważony
  • Obniża zużycie energii oraz koszty użytkowania i utrzymania
  • E-line umożliwia zmniejszenie wydatków na energię elektryczną nawet o 50%
  • Wysoka trwałość i odporność na rdzewienie

Produkty z tej serii

ModelŚrednica wirnika (mm)Typ silnikaMaks. ciśnienie statyczne (Pa)Karta produktuInstrukcja obsługi
Saturn FIVE1400Ac, Ec150

TytułTypJęzykLink do pobrania
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionniemieckiZobacz
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionfrancuskiZobacz
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionwłoskiZobacz
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionportugalskiZobacz
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionhiszpańskiZobacz
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionniemieckiZobacz
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionfrancuskiZobacz
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionwłoskiZobacz
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionportugalskiZobacz
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionhiszpańskiZobacz
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureangielskiZobacz
E-line-BR-EN-202504brochureangielskiZobacz