Would you prefer to visit the website in this country and language?

Cyrkulacja

EMS

Cyrkulatory powietrza Munters EMS odpowiadają potrzebom systemów wentylacyjnych w fermach drobiu (brojlerów, niosek) oraz w gospodarstwach mlecznych. Te wydajne i mocne wentylatory gwarantują doskonały przepływ powietrza, niższe zużycie energii oraz komfortowe warunki dla zwierząt i operatorów.

Highlights

  • Wysoka wytrzymałość dzięki powłoce Munters Protect
  • Prosty montaż i utrzymanie
  • Wysoka wydajność przepływu powietrza
  • Ograniczone zużycie energii
  • Dostępne w wielu rozmiarach: 30”, 36” i 50”
  • EMS50 ma wydajny silnik, spełniający normy UE

Produkty z tej serii

ModelŚrednica wirnika (mm)Typ silnikaKarta produktuInstrukcja obsługi
EMS501270Ac, EcZobacz

TytułTypJęzykLink do pobrania
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
E-line-BR-EN-202504brochureangielskiZobacz