Wypełnienie nieregularne
Super Saddles
Ulepsz dystrybucję gazu i cieczy, zredukuj spadek ciśnienia i koszty operacyjne oraz popraw wydajność separacji dzięki Munters Super Saddle. Dzięki większej powierzchni w porównaniu do tradycyjnych siodeł, to nieregularne uszczelnienie wieży znacząco zwiększa efektywność wymiany masowej.
Highlights
- Zwiększona wydajność separacji
- Redukcja zużycia energii
- Redukcja obniżenia ciśnienia
- Niższe koszty eksplatacji
- Dostępne w nietypowych rozmiarach od 6 mm do 75 mm
Produkty z tej serii
Model | Powierzchnia (m2/m3) | Współczynnik pustki (%) |
---|---|---|
Supersiodła plastikowe nr 1 | 199 | 90 |
Plastikowe supersiodła nr 2 | 105 | 93,3 |
Plastikowe supersiodła nr 3 | 89 | 94 |
Siodła ceramiczne 1" | 255 | 73 |
Siodła ceramiczne 1,5" | 176 | 74 |
Siodła ceramiczne 2" | 120 | 75 |