

Pierścień Pall
Ulepsz dystrybucję pary i cieczy przy minimalnym spadku ciśnienia, korzystając z pierścienia Pall Ring od firmy Munters. Otwarta konstrukcja oraz odporność na zanieczyszczenia gwarantują równomierne rozprowadzenie, co zwiększa efektywność separacji chemicznej w kolumnach wymiany masowej. Zwiększa zarówno pojemność wieży, jak i jej całkowitą wydajność.
Highlights
- Usprawnienie efektywności procesu
- Podniesienie efektywności wieży z uszczelnieniem
- Kosztowo efektywna, przewidywalna wydajność
- Jednolity rozkład pary i cieczy
Produkty z tej serii
Model | ||
---|---|---|
Pierścień Pall 10 mm (3/8") | 482 | 92,8 |
Pierścień Pall 16 mm (5/8") | 344 | 93,1 |
Pierścień Pall 25 mm (1") | 206 | 94,8 |
Pierścień Pall 38 mm (1,5") | 130 | 96 |
Pierścień Pall 50 mm (2") | 102 | 95,9 |