Would you prefer to visit the site in this language?
Popraw dobrostan zwierząt za pomocą wlotu ściennego Munters (MWI), w całości wykonanego z tworzywa sztucznego. Reguluje napływ świeżego powietrza do pomieszczeń inwentarskich, unikając przeciągów i zachowując odpowiednią temperaturę wewnątrz.
Model | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Przepływ powietrza przy ciśnieniu statycznym 20 Pa (m3/h) | Automatyczne otwieranie (a.o.)/zamykanie (a.z.) | Karta produktu | Instrukcja obsługi |
---|---|---|---|---|---|---|
MWI 3408 | 944 | 289 | 2491 | AutomaticOpening | ||
MWI 3413 | 944 | 410 | 3830 | AutomaticOpening | ||
MWI 4108 | 1122 | 289 | 3084 | AutomaticOpening | ||
MWI 4113 | 1122 | 410 | 4716 | AutomaticOpening | ||
MWI 4408 | 1198 | 289 | 3158 | AutomaticOpening | ||
MWI 4413 | 1198 | 410 | 5026 | AutomaticOpening |
Tytuł | Typ | Język | Link do pobrania |
---|---|---|---|
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | angielski | Zobacz |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | francuski | Zobacz |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | niemiecki | Zobacz |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | włoski | Zobacz |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | portugalski | Zobacz |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | hiszpański | Zobacz |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | angielski | Zobacz |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | francuski | Zobacz |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | niemiecki | Zobacz |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | włoski | Zobacz |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | portugalski | Zobacz |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | hiszpański | Zobacz |