Would you prefer to visit the website in this country and language?

IS

Wloty powietrza IS zaprojektowano jako wloty sufitowe lub dachowe do budynków inwentarskich. Opatentowany dyfuzor gwiaździsty umożliwia dokładne sterowanie i promieniowe rozpraszanie strumienia powietrza, aby uzyskać równomierny klimat w budynku.

Highlights

  • Zastrzeżony system gwiaździstych dyfuzorów gwarantuje odpowiednią ilość i kierunek nawiewanego powietrza.
  • Dostępny jako wyposażenie dodatkowe cyrkulator powietrza do umieszczenia pod nawiewnikiem
  • Wykonany z trwałego, białego lub czarnego, gładkiego i plamoodpornego polietylenu
  • Mniejsza objętość transportowa oraz prosta instalacja
  • Różne modele, które można dostosować do większości budynków. Multiflex do obróbki dachowej, przeznaczony do montażu na nachyleniu od 12 do 25 stopni
  • Dostępne są dwie średnice: 600 mm i 800 mm, oraz możliwość użycia bez górnej części, aby zasysać powietrze z przestrzeni poddasza.
  • Wbudowana siatka druciana chroniąca przed wtargnięciem dzikich zwierząt

Produkty z tej serii

ModelInstrukcja obsługi
IS600Zobacz
IS800Zobacz