Would you prefer to visit the website in this country and language?

Aplikacje i kontrolery

Rotem Trio

Munters Rotem Trio zarządza wszystkimi aspektami klimatu w gospodarstwie, zapewniając najlepszą w swojej klasie jakość powietrza i dobrostan zwierząt, a jednocześnie przygotowując zarządzanie gospodarstwem na przyszłość dzięki technologiom IoT.

Highlights

  • Zapewnia doskonały wzrost i dobrostan zwierząt/ptaków
  • Zapewnia zaawansowane zdalne zarządzanie i bezpieczeństwo 
  • Gotowe na IOT, oparte na chmurze usługi rolnictwa precyzyjnego
  • Łatwa w użyciu aplikacja TrioAir w czasie rzeczywistym 
  • Łączy się ze standardową infrastrukturą LAN

Produkty z tej serii

ModelSzer. x Gł. x Wys. (mm)Masa (kg)Zakres temperatury roboczej (°C)Zakres zasilaniaKarta produktuInstrukcja obsługi
Rotem Trio Swine323 x 141 x 4074,3-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074,3-10 to +50100 - 240 VAC

TytułTypJęzykLink do pobrania
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdfAdditionalManualangielskiZobacz
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdfInstallationManualhiszpańskiZobacz
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugalskiZobacz
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdfInstallationManualwłoskiZobacz
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdfInstallationManualduńskiZobacz
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdfInstallationManualszwedzkiZobacz
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdfInstallationManualhiszpańskiZobacz
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdfInstallationManualchiński (uproszczone)Zobacz
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdfInstallationManualszwedzkiZobacz
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdfInstallationManualangielskiZobacz
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugalskiZobacz
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdfInstallationManualwłoskiZobacz