Would you prefer to visit the website in this country and language?

Aplikacje i kontrolery

GreenField

Sterowniki Munters GreenField zwiększają plony i poprawiają jakość upraw w cieplarniach oraz na otwartych terenach dzięki automatyzacji systemów nawadniania i nawożenia zintegrowanego z irygacją.

Highlights

  • Automatyzacja, która się opłaca
  • Interfejs łatwy w obsłudze ułatwia konfigurację oraz programowanie.
  • Alarmy w czasie rzeczywistym powiadamiają rolników o możliwych problemach
  • Aplikacja GreenField zapewnia dostęp do operacji w trybie 24/7.

Produkty z tej serii

ModelSzer. x Gł. x Wys. (mm)Masa (kg)Zakres temperatury roboczej (°C)Zakres zasilaniaKarta produktuInstrukcja obsługi
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254,50 to 50115 - 230 VAC
Aplikacja GreenField i CommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDCZobacz
Sterownik GreenField DC320 x 180 x 4704,5-10 to +5012 VDC
System dachowy Green RTU274 x 121 x 29620 to 5012 VDCZobacz

TytułTypJęzykLink do pobrania
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfAssemblyInstructionwłoskiZobacz
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfAssemblyInstructionwłoskiZobacz
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfAssemblyInstructionangielskiZobacz
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationManualangielskiZobacz
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationManualangielskiZobacz
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationManualangielskiZobacz
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfUserManualangielskiZobacz