Czujniki
Czujnik CO2
Czujnik CO2 stale mierzy poziom CO2 w środowisku rolniczym.
Highlights
- Niezależne środowisko i odporna na uderzenia szczelna obudowa
- Szybko otwierające się zatrzaski
- Łatwość montażu
- Łatwe podłączenie i konfiguracja
- Ciągłe, nieprzerwane wykrywanie CO2
- Diagnostyczne diody LED
- Czujnik montowany na drzwiach
Produkty z tej serii
Model | Szer. x Gł. x Wys. (mm) | Zakres temperatury roboczej (°C) | Napięcie (V) |
---|---|---|---|
Czujnik CO2 | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
Zielony czujnik CO2 | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
Tytuł | Typ | Język | Link do pobrania |
---|---|---|---|
CO2 Sensor EN R1.8 116227 MUR.pdf | AssemblyInstruction | angielski | Zobacz |
CO2 Sensor CN R1.4 16329 MUR.pdf | AssemblyInstruction | chiński (uproszczone) | Zobacz |
CO2 Sensor ES R1.4 116229 MUR.pdf | AssemblyInstruction | hiszpański | Zobacz |
Green CO2 Sensor Manual R1.3 116857.pdf | AssemblyInstruction | angielski | Zobacz |