Systemy osuszania
MX² Plus Climate System
Seria Munters MX2 Plus Climate System obejmuje wolnostojące osuszacze sorpcyjne. Regulują klimat wewnętrzny w średniej wielkości obiektach oraz w miejscach, gdzie przemysłowe zastosowania wymagają precyzyjnego przetwarzania i oszczędnej kontroli temperatury i wilgotności.
Highlights
- Zwiększona zdolność produkcyjna
- Lepsza jakość produktu
- Bezpieczne utrzymanie higieny procesów
- Zwiększone bezpieczeństwo produktów
- Energooszczędny
- Łatwość montażu
- Jeden, pewny partner
Produkty z tej serii
Model | Zakres nominalnego przepływu powietrza (m³/h) | Instrukcja obsługi |
---|---|---|
MX² Plus Climate System | 3000 - 9500 |
- Konfigurowalna obróbka wstępna i końcowa
- Przewodność
- Czujnik punktu skraplania
- Układ Energy Efficiency Purge (EEP)
- Układ Energy Recovery Purge (ERP)
- Kombinacja filtrów M5, G4 lub G4/F7
- Izolacja (z lub bez)
- Montaż panelowy
- Moduł wężownicy chłodzenia wstępnego
- Wentylatory powietrza osuszanego
- Obejście systemu
- Elementy sterowania systemem
- Regeneracja (gazowa, elektryczna, parowa)
- Dostępne z różnych materiałów (wyłącznie jednostki wolnostojące), stali nierdzewnej lub ocynkowanej
Tytuł | Typ | Język | Link do pobrania |
---|---|---|---|
MX2 Plus-BR-ES-201604 | brochure | hiszpański | Zobacz |
MX2 Plus-BR-PL-201902 | brochure | polski | Zobacz |
MX2 Plus-BR-SV-201510 | brochure | szwedzki | Zobacz |
MX2 Plus-BR-FR-201512 | brochure | francuski | Zobacz |
MX2 Plus-BR-DE-201902 | brochure | niemiecki | Zobacz |
MX2 Plus-BR-EN-201511 | brochure | angielski | Zobacz |
MX2 Plus-BR-NL-201604 | brochure | niderlandzki | Zobacz |
MX2 Plus-BR-IT-201604 | brochure | włoski | Zobacz |